Master Elektrotechnik (w/m/div)
Im Überblick
Ausbildungsinhalte
Theoretische Elektronik, Energie und Umwelt, Kognitive Systeme, Kommunikationstechnik, Mikroelektronik, Optoelektronik, Prozessdynamik und vieles mehr
Ausbildungsstandort
Warstein (Praxis) in Kooperation mit einer frei wählbaren Hochschule im Umkreis
Ausbildungsdauer
2 Jahre
Bewerbt Euch jetzt für den Studienstart 2024 in Warstein
Das Jobprofil
Beim dualen Masterstudium der Elektrotechnik profitiert Ihr vom Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Während des Studiums werden Euch weitere Kenntnisse im Bereich der theoretischen Elektronik sowie Vertiefungsmöglichkeiten in den Bereichen Energie und Umwelt, kognitive Systeme, Kommunikationstechnik, Mikroelektronik, Optoelektronik oder Prozessdynamik vermittelt.
In den Praxisphasen bei Infineon werdet Ihr in einer Fachabteilung eingesetzt, in der Ihr Euer theoretisches Wissen umsetzen könnt. Die Möglichkeiten sind zahlreich: Von der Mitarbeit in der Entwicklung, Qualitätssicherung, Prozesstechnik sowie Fertigung.
Voraussetzung für das duale Studium ist ein abgeschlossenes Bachelorstudium in Elektrotechnik oder in einem vergleichbaren Studiengang, gezieltes Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern sowie gute Englischkenntnisse. Außerdem sind Engagement, Eigeninitiative, Flexibilität, Teamgeist und Begeisterung für die Welt der Leistungselektronik von Vorteil.