Doppellehre Elektrotechnik und Metalltechnik (m/w/div)
Auf einen Blick
Elektrotechnik und Metalltechnik in Verbindung mit Industrie 4.0 sind bei modernen Maschinen und Produktionsanlagen oft eng miteinander verbunden. Und genau da kommen Metalltechnikerinnen und Metalltechniker (Maschinenbautechnik) und Elektrotechnikerinnen und Elektrotechniker (Anlagen- und Betriebstechnik) zum Einsatz. Sie bauen, prüfen, programmieren und warten mechanische und elektromechanische Anlagenteile. Parallel zur Lehre ist es außderm möglich, auch die Matura zu erwerben.
Voraussetzungen sind ein guter Schulabschluss, gutes mathematisch-physikalisches Verständnis und hohes Interesse an komplexen Aufgaben. Englisch ist für dich keine fremde Sprache, du liebst Herausforderungen, zeichnest dich durch Eigenverantwortlichkeit aus und arbeitest gerne im Team.
Kurzinfo
Ausbildungsinhalte
Mechanik, Elektronik, Informatik und vieles mehr.
Ausbildungsstandort
Villach
Ausbildungsdauer
4 Jahre
Bewerbt euch jetzt für den Ausbildungsbeginn 2022 in