Doppellehre Elektrotechnik und Metalltechnik (w/m/div)

Im Überblick

Ausbildungsinhalte:

  • Praktische & fachliche Ausbildung (Mechanik, Elektronik, Informatik uvm) gemeinsam mit der Technischen Akademie in St. Andrä im Lavanttal
  • Je Lehrjahr 10 Wochen geblockte Berufsschule in Villach
  • Ergänzende Trainings, die Deine Ausbildung abrunden
  • Du kannst die Lehre auch mit Matura abschließen

 Ausbildungsstandorte:

  • Villach & Technische Akademie in St. Andrä im Lavanttal (in den ersten 1,5 Jahren findet die Ausbildung zur Gänze dort statt.)

 Ausbildungsdauer:

  • 4 Jahre, Start der Ausbildung im September

 Voraussetzungen:

  • Gutes mathematisches und physikalisches Verständnis
  • Interesse an herausfordernden und komplexen Aufgaben
  • Guter Schulabschluss
  • Englisch ist für Dich keine fremde Sprache
  • Freude, Neues zu lernen
  • Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenz

 

Bewerbt Euch jetzt für den Ausbildungsbeginn 2024 in Villach

 

Das Jobprofil

Elektrotechnik und Metalltechnik in Verbindung mit Industrie 4.0 sind bei modernen Maschinen und Produktionsanlagen oft eng miteinander verbunden. Und genau da kommen Metalltechniker*innen (Maschinenbautechnik) und Elektrotechniker*innen (Anlagen- und Betriebstechnik) zum Einsatz. Sie bauen, prüfen, programmieren und warten mechanische und elektromechanische Anlagenteile. Parallel zur Lehre ist es außerdem möglich, auch die Matura zu erwerben.