Infineon Technologies und WIDCOMM bieten komplette System-Lösung für Bluetooth-Applikationen

20.08.2001 | Fachpresse

Gemeinsame Pressemitteilung von Infineon Technologies und WIDCOMM

München/San Diego – 20. August 2001 – Infineon Technologies, der erste Halbleiter-Hersteller, der bisher die Bluetooth-Zertifizierung für eine komplette System-Lösung erhalten hat, und WIDCOMM Inc, spezialisiert auf Kurzstreckenfunksysteme und Bluetooth-Netzwerke, haben eine schlüsselfertige Bluetooth-Systemlösung für tragbare Computer, Handheld-Geräte, Mobiltelefone und drahtlose Netzwerk-Applikationen angekündigt.

Die beiden Firmen haben auf Basis der BTW-Software von WIDCOMM und dem BlueMoon-Chipsatz von Infineon eine zu Bluetooth 1.1 kompatible Lösung für PC-OEMs und Auftragsfertiger realisiert. Mit dieser kompletten Bluetooth-Lösung können PCs und PDAs um die Bluetooth-Funktionalität erweitert werden. Infineon stellt seinen Kunden komplette Entwicklungskits mit dem Blue-System-Board und einem Evaluierungs-Board von Infineon sowie der BTW-Software von WIDCOMM auf CD-ROM zur Verfügung.

„Die Kombination aus unseren leistungsfähigen ICs und der ideal angepassten Host-Software von WIDCOMM ermöglicht es uns, ein hochentwickeltes Produkt für die Hersteller von PC-Applikationen, Peripherie oder anderer Geräte bereitzustellen,“ sagte Christian Baumgart, Vice President und General Manager des Geschäftsgebiets Short Range Wireless bei Infineon Technologies. „Damit unterstreichen wir einmal mehr unsere Zielsetzung, unseren Kunden komplette Systemlösungen anzubieten, um eine schnelle Markteinführung bei kurzen Entwicklungszeiten zu erlauben.“

„Wir begrüßen es sehr, mit Infineon bei der Bereitstellung dieser schlüsselfertigen Bluetooth-Lösung zusammenzuarbeiten. Das zuverlässige Produkt-Design eröffnet den Herstellern von Bluetooth-Applikationen eine schnellere Time-to-Market“, sagte Andreas Malzach, Vice President Software Business bei WIDCOMM. „Diese Lösung dokumentiert außerdem die Leistungsfähigkeit der Software von WIDCOMM, die eine komplette Entwicklungsumgebung mit Profilen, Test-Tools und Benutzer-Schnittstellen bietet.“

BTW


BTW von WIDCOMM ist die industrieweit umfangreichste Bluetooth-Software-Lösung für Microsoft Windows Umgebungen. Die Software unterstützt zehn Bluetooth-Profile und läuft unter Windows98SE, Windows Me und Windows 2000. Mit Hilfe von BTW können PC-OEMs und andere relevante Hersteller schnell und einfach die Bluetooth-Funktionalität auf Desktop-PCs oder Notebooks mit dem Windows-Betriebssystem implementieren. Im Mai 2001 hat WIDCOMM für BTW die offizielle Zertifizierung der Bluetooth Special Interest Group (SIG) entsprechend den Anforderungen der Bluetooth Spezifikation Version 1.1 erhalten.

BlueMoon


Mit der BlueMoon-Familie bietet Infineon das industrieweit umfangreichste Halbleiter-Portfolio für Bluetooth-Lösungen an. Die BlueMoon-Familie umfasst die BlueMoon V1.1 Lösung mit 920 kBaud über UART für Bluetooth-Module und Adapter. Der BlueMoon Multimedia mit integriertem USB-Interface und Software-API (Application Programmers Interface) ist prädestiniert für PC-orientierte Multimedia-Applikationen oder Host-basierte Controller-Systeme. Weitere Familien-Mitglieder sind die Single-Chip-Lösungen BlueMoon Single für platzsparende Mobiltelefon- und PDA-Designs sowie der BlueMoon Single Voice für Head-Sets. Der IP-Core BlueStar für die ASIC-Implementierung komplementiert die Familie. Die Chipsatz-Familie wird durch effiziente und hochintegrierte Bluetooth-Leistungsverstärker für den Class-1-Betrieb ergänzt. Weitere Informationen unter www.infineon.com/bluetooth


Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Über WIDCOMM


WIDCOMM Inc („Wireless Internet and Data/Voice Communications“) ist ein führender Anbieter von drahtlosen Verbindungslösungen auf Bluetooth-Basis. Als erste Firma bringt WIDCOMM Bluetooth vom reinen Kabel-Ersatz auf die nächste Integrationsstufe – das Netzwerk. Die Firma ist der weltweit erste Anbieter von zertifizierter Bluetooth-Software. Die Firmenstrategie zielt auf die Bereitstellung von Kern-Technologien, um führenden Cosumer-, Netzwerk-, Telekommunikations- oder Halbleiter-Firmen die schnelle Realisierung von kompletten Bluetooth-Netzwerk-Lösungen zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.WIDCOMM.com


Pressekontakt bei WIDCOMM:
Judy Curtis -- judy@thebinghamgroup.com
Telefon: 001 415.865.2204
Tamara Williams -- twilliams@widcomm.com
Telefon: 001 858.453.8400 Ext. 465

Informationsnummer

INFWS200108.105e