Infineon XENSIV™ TLI4971: Neuer Stromsensor für industrielle Anwendungen

03.05.2019 | Market News

München – 3. Mai 2019 – Die Infineon Technologies AG bringt eine neue Familie von Stromsensoren auf den Markt und präsentiert das erste Mitglied auf der PCIM 2019. Die Familie besteht aus so genannten coreless, auf dem Hall-Effekt basierten Stromsensoren mit sehr präziser und stabiler Messung. Diese bieten eine hohe Design-Flexibilität, da sich zahlreiche Produktparameter wie Strombereich, Überstrom-Schwellspannungen und Ausgangs-Modus individuell programmieren lassen.

Das erste Familienmitglied, der XENSIV™ TLI4971, deckt Strommessbereiche von ±25 A bis zu ±120 A ab. Er ist für industrielle Anwendungen wie Motorantriebe bis zu 50 kW oder Photovoltaik-Wechselrichter ausgelegt. Weitere Produkte der Sensor-Familie folgen 2020 und werden für den Einsatz im Automotive-Bereich qualifiziert.

Der coreless Open-Loop-Stromsensor ermöglicht eine sehr präzise und stabile Strommessung, die als analoges Spannungssignal ausgegeben wird. Er nutzt die bewährte Kompensationstechnik von Infineon für die Temperatur und den mechanischen Stress. Dadurch erreicht der Sensor einen Empfindlichkeitsfehler von niedrigen 2 Prozent bei Raumtemperatur. Mit einer einfachen Kalibrierung bei Raumtemperatur kann der Fehler auf unter 2 Prozent reduziert werden. Darüber hinaus ermöglicht die differenzielle Messung mit zwei Hall-Zellen auch bei rauschbehafteten Umgebungen mit Übersprechen von benachbarten Stromleitungen oder magnetischen Störfeldern eine hohe Genauigkeit.

Der TLI4971 verfügt über zwei Ausgänge für eine schnelle Überstromerkennung. Anwender können die Schwellen für die Überstromerkennung programmieren und diese so an die Systemgegebenheiten anpassen. Dafür sind keine zusätzlichen externen Bauelemente erforderlich. Die Signale können für eine Vorwarnung oder auch die System-Abschaltung genutzt werden. Darüber hinaus erkennt der Baustein Über- und Unterspannungen der Versorgungsspannung und zeigt diese an.

Aufgrund des coreless Open-Loop-Konzepts findet der TLI4971 Platz in einem kleinen Leadless-TISON-8-Gehäuse (8 mm x 8 mm x 1 mm). Das spezielle Layout der Stromschiene bietet ein ausgezeichnetes thermisches Verhalten für Ströme bis zu 120 A, ohne zusätzliche Kosten. Der Sensor ist für Hochvolt-Anwendungen ausgelegt und isoliert galvanisch gegenüber Spannungen von bis zu 1,1 kV (maximale repetitive Isolationsspannung V IORM).

Verfügbarkeit

Der XENSIV TLI4971 kommt im September 2019 auf den Markt. Muster sind ab August verfügbar.

Infineon auf der PCIM 2019

Auf der PCIM 2019 präsentiert Infineon innovative System-Lösungen für Anwendungen, die die Welt antreiben und die Zukunft gestalten. Die Demos von Infineon werden am Stand #313 in Halle 9 (Nürnberg, 7. bis 9. Mai 2019) präsentiert. Informationen zu den Highlights der PCIM sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.

Informationsnummer

INFATV201905-064

Pressefotos

  • Der XENSIV™ TLI4971 Stromsensor für Industrieanwendungen ermöglicht eine sehr präzise und stabile Strom-Messung.
    Der XENSIV™ TLI4971 Stromsensor für Industrieanwendungen ermöglicht eine sehr präzise und stabile Strom-Messung.
    Infineon-XENSIV-TLI4971

    JPG | 439 kb | 2126 x 1083 px