Infineon stärkt Position im wachsenden chinesischen Bezahlkartenmarkt

SLE77 Sicherheitschip von China UnionPay zertifiziert / ausgezeichnet mit „Outstanding Product Innovation Award“ von Branchenfachblatt

25.01.2016 | Market News

München – 25. Januar 2016 – Chip-basierte Zahlungslösungen sind komfortabel und sicherer als Magnetstreifenkarten. China verzeichnete 2015 weltweit das stärkste Wachstum bei Chip-basierten Bezahlkarten, sowohl in Bezug auf Anzahl ausgegebener Karten wie auch hinsichtlich des Transaktionsvolumens. Die China UnionPay (CUP) hat den SLE77-Sicherheitschip für Bezahlkarten der Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) zertifiziert: Infineon erhält damit als einer der ersten ausländischen Chip-Lieferanten die „China UnionPay Security Product Certification”. CUP ist die Kreditkartenorganisation des Landes und unterliegt der Aufsicht der chinesischen Zentralbank. Sie prüft und zertifiziert Sicherheitsprodukte für Bezahlkarten und spielt damit eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der chinesischen Bankkartenindustrie.

Außerdem zeichnete das Financial Computerization (FC) Magazine den SLE77-Sicherheitschip mit dem „Outstanding Product Innovation Award“ aus. Infineon wurde von einer Jury aus unabhängigen Branchenexperten gewählt. Das FC Magazine ist das Fachblatt der Finanzwirtschaft und wird von der Financial Computerization Corporation herausgegeben. Diese untersteht der Aufsicht der chinesischen Zentralbank.

„Der chinesische Markt für Bezahlkarten ist für Infineon sehr wichtig. Das Sicherheitszertifikat der China UnionPay und die Auszeichnung durch die Zentralbank ehrt uns sehr“, sagte Thomas Rosteck, der den Bereich Secure Mobile Transactions von Infineon leitet. „Das stärkt unsere Position als wichtiger Partner des chinesischen Bankwesens: Wir wollen Zahlungsdienste für Verbraucher vereinfachen und in enger Zusammenarbeit mit Finanzinstituten und Akteuren des Ökosystems die Datensicherheit von Zahlungsvorgängen verbessern.“

Infineon hat alle Paradigmenwechsel in der chinesischen Kreditkartenbranche begleitet. Die SLE77-Produktfamilie verbessert Effizienz, Sicherheit sowie Benutzerkomfort kontaktloser Lösungen. Viele chinesische Finanzinstitute geben Karten mit SLE77-Chips von Infineon aus – von großen Staatsbanken bis hin zu ländlichen Kreditkooperativen.

Die SLE77- Produktfamilie ist nach international anerkannten Sicherheitsstandards wie Common Criteria und EMVCo zertifiziert. Sie ist ideal geeignet für Multiapplikations- und JAVA-basierte Betriebssysteme. Zudem bietet die innovative „Coil on Module“-Gehäusetechnologie von Infineon weitere Vorteile: Die Herstellung von Dual-Interface-Karten wird deutlich einfacher und effizienter. Die Karten, die sowohl kontaktbasiert als auch kontaktlos funktionieren, werden zugleich robuster.

Die SLE77-Produktfamilie eignet sich auch für elektronische Fahrscheinsysteme und Smart Wearable-Lösungen. In chinesischen Metropolen wie Peking, Guangzhou und Shenzhen nutzen über 100 Millionen Verbraucher jeden Tag multifunktionale Bezahlkarten mit Infineon Chips. International sind die SLE77-Chips beispielsweise in elektronische Tickets in Spanien, Großbritannien, Korea oder Brasilien integriert.

Weitere Informationen unter: www.infineon.com/payment

Informationsnummer

INFCCS201601-022

Pressefotos

  • Thomas Rosteck, Leiter des Bereichs Secure Mobile & Transaction von Infineon Technologies
    Thomas Rosteck, Leiter des Bereichs Secure Mobile & Transaction von Infineon Technologies
    Thomas_Rosteck

    JPG | 558 kb | 1415 x 2126 px