Mikrochipproduktion in Villach

Die Mikrochipproduktion von Infineon Österreich befindet sich in Villach, dem Kompetenzzentrum für Leistungshalbleiter. Kernkompetenz ist die Automobil- und Industrieelektronik, mit diesen Leistungshalbleitern gehört Infineon zu den Marktführern. Oberstes Ziel in der Fertigung sind fehlerfreie Produkte für die Kunden, also „Zero Defect“. IM Automobilbereich steht die Sicherheit besonders im Vordergrund - Fehler in der Elektronik sind nicht tolerierbar.
In der Frontend Fertigung Villach werden integrierte Schaltungen (Mikrochips) auf Siliziumscheiben mit einem Durchmesser von 6- Zoll und 8- Zoll gefertigt. Die Produktion dieser Halbleiterbauelemente ist technisch sehr komplex und aufwändig. Der gesamte Prozess vom Wafer aus reinem Silizium bis zum fertigen Chip auf dem Wafer kann bis zu 50 Tage dauern – dafür sind verschiedene mechanische, physikalische, chemische und sich vielfach wiederholende Fertigungsschritte nötig. An den Infineon Backend Standorten werden die Chips dann zu fertigen einbaufähigen Halbleiterbauelementen und –lösungen montiert.
Mit rund 1.100 verschiedenen Produktgrundtypen bietet die Chipproduktion in Villach ein breites Spektrum der Mikroelektronik. Der Standort konzentriert über 95 Prozent der Produktionskapazität auf den Bereich Automobil- und Industrieelektronik. Um den nötigen Wissensvorsprung zu sichern und Ressourcen zu nützen bildet Villach gemeinsam mit den Werken in Regensburg (Deutschland) und in Kulim (Malaysia) den Frontend Cluster.
Mit dem Innovationsprojekt iFab (integrated Fab) ist man dem Ziel der fehlerfreien Produktion bereits sehr nahe gekommen. Die Besonderheit in Villach ist die Kombination von Entwicklung und Produktion an einem Standort. Mikrochips „Made in Villach“ sind weltweit im Einsatz.
Viele internationale Kunden vergewissern sich vor Ort über die hohe Qualität der Entwicklung und Produktion und zeigen sich beeindruckt von unseren Abläufen. Allein im letzten Geschäftsjahr wurden rund 27 Audits und Besuche von Kunden aus Europa, Nordamerika und Asien durchgeführt. Durchwegs positive Rückmeldungen und Auszeichnungen wie „Preferred Supplier“, also „bevorzugter Lieferant“, bestätigen unsere hervorragenden Leistungen.