- Ordering
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
- Partners
- Infineon for Makers
- University Alliance Program
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
- Support
- Training
- Developer Community
- News
ビジネス&財務プレス
24/03/2026
ビジネス&財務プレス
16/03/2026
ビジネス&財務プレス
10/03/2026
ビジネス&財務プレス
09/03/2026
- Company
- Our stories
- Events
- Press
- Investor
- Careers
- Quality
- Latest news
ビジネス&財務プレス
24/03/2026
ビジネス&財務プレス
16/03/2026
ビジネス&財務プレス
10/03/2026
ビジネス&財務プレス
09/03/2026
協働ロボット
インフィニオンが可能にする最高レベルの安全性、効率性、接続性、コンプライアンスを備えた次世代の協働ロボットの設計
-
このページでは
概要
協働ロボットは人と並んで作業するように設計されているため、安全性、効率性、知能は不可欠です。インフィニオンは、ISO TS 15066を含む業界の厳格な安全基準に適合した包括的な半導体およびセンサーソリューションを提供し、よりスマートで安全かつ高い接続性を備えた協働ロボットの構築を支援します。
利点
- 最高の出力密度モータードライブ
- より小さなサイズでより高いペイロード
- 運用コストの削減
- システムのコストとスペースの節約
- 3D環境スキャンによる安全性
- ダウンタイムの短縮
- 安全なロボット操作/認証
- 有線または無線で暗号化
- ISO TS 15066
ブロックダイヤグラム
概要
協働ロボットは、より一般的にはコボットと呼ばれ、安全セルの制限外で、人間と直接対話して働きます。ただし、これには正確な機能セットが必要です。コボットは、高い生産性を維持しながら、当社と安全に連携できるように設計されています。インフィニオンは、スマートなコネクティビティと信頼性、高度なセンシング技術、迅速な反応時間、組込みモジュール式安全機能(ISO TS 15066)に適した半導体ソリューションを提供しています。当社の製品は、最高レベルの安全レベルまで協働ロボットの設計をサポートします。
今日、協働ロボットは、サイズ、スペース、およびBOMの削減という要件によって、より高い電力密度に向かっています。インバーターの電力密度が増加するため、熱性能を向上させる必要があります。これは、当社のCoolGaN™ HEMTのようなWBGインバータに最適です。これらのデバイスは、インバータの小型化、低損失化、低温化を実現します。さらに、トルクリップルが小さいほど、動きの精度が上がり、これはロボットの価値推進要因です。
インフィニオンは、長年にわたってロボットメーカーに最高のシステムソリューションを提供してきた経験を活かし、次世代のコボットに最適な製品を提供できる体制を整えています。
ロボットが人間の安全、作業の安全性、ルーティングの精度、衝突回避に特に重点を置いて環境と対話する場合、安全性が重要です。 したがって、インフィニオンのコボット向けソリューションは、協働産業用ロボットシステムと作業環境の安全要件を規定し、ISO 10218-1およびISO 10218-2で規定されている協働産業用ロボットの動作に関する要件とガイダンスを補完するISO TS 15066に準拠しています。
当社の電源および管理ソリューションは、効率的で使いやすく、価格が最適化されたAC-DC 変換、および電圧変換と配電に関するエンドツーエンドのアプリケーションの専門知識を可能にします。
安全制御とHMI では、業界をリードするインフィニオンの PSOC™ 4、 PSOC™ 6、およびXMC™マイクロコントローラーが、中央および安全システム機能、HMI、および包括的なデバイス制御に取り組んでいます。
モータ制御マイコンで最高性能と高度なペリフェラル機能をお探しですか? Arm®Cortex®-M33をベースとする PSOC™ Control C3Mファミリーのマイクロコントローラーは、高RPMシステムの制御機能、WBGを可能にする独自のADC、およびModusToolbox™ Motor Suiteの専用ソフトウェアエコシステムを特長としています。
業界最高の相互運用性とRF性能を提供する、広く導入されているWi-Fi およびBluetooth® コンボIC およびモジュールを使用してIoT に接続します。
メモリに関しては、インフィニオンは高性能、高品質、高信頼性の揮発性および不揮発性RAM およびNOR フラッシュソリューションのリーダーです。 また、業界で最も幅広いNOR フラッシュポートフォリオも提供しています。
センシングでは、レーダーチップのリーダーであり、ミリ波レーダーセンサー、3D タイムオブフライト (ToF) ソリューション、および圧力、音、磁気、CO2センサーなどの他の環境センサーの幅広いポートフォリオを提供しています。
OPTIGA™ Trust and Authenticate のセキュリティソリューションファミリーは、組み込みシステムに簡単に統合して情報やデバイスの機密性、完全性、信頼性を保護するように設計されています。
インフィニオンは、最も効率的で電力密度の高いスマートなコボットシステムの設計と構築を可能にします。 現在、コボットは、より安全でスマートで、人間とシームレスに連携し、モノのインターネット (IoT) に接続できる必要があります。 特に、当社のソリューションは以下を可能にします。
電源装置では、外部コントロールボックスを取り外すオプション。インフィニオンは、ロボットの「足元」でコントロールボックスを組み立てるために、可能な限り最高の電力密度を実現します。
当社の効率的なモータードライブソリューションにより、損失が少なく、熱放散が少なく、全体的な省電力である当社のソリューションを使用することで、運用コストの削減を削減できます。 さらに、これらのソリューションは電力密度が高く、システム全体のコスト削減と省スペースを実現します。
当社の高度なセンサーは最高の安全性を提供し、XENSIV™ 3D 環境スキャンは人間と協力して安全性を最大化し、インテリジェントロボットと人間の協力によるダウンタイムを減らします。
安全なロボット操作と認証、およびソフトウェアアップデートを保護する有線/無線での暗号化によるIP保護をお楽しみください。
協働ロボットは、より一般的にはコボットと呼ばれ、安全セルの制限外で、人間と直接対話して働きます。ただし、これには正確な機能セットが必要です。コボットは、高い生産性を維持しながら、当社と安全に連携できるように設計されています。インフィニオンは、スマートなコネクティビティと信頼性、高度なセンシング技術、迅速な反応時間、組込みモジュール式安全機能(ISO TS 15066)に適した半導体ソリューションを提供しています。当社の製品は、最高レベルの安全レベルまで協働ロボットの設計をサポートします。
今日、協働ロボットは、サイズ、スペース、およびBOMの削減という要件によって、より高い電力密度に向かっています。インバーターの電力密度が増加するため、熱性能を向上させる必要があります。これは、当社のCoolGaN™ HEMTのようなWBGインバータに最適です。これらのデバイスは、インバータの小型化、低損失化、低温化を実現します。さらに、トルクリップルが小さいほど、動きの精度が上がり、これはロボットの価値推進要因です。
インフィニオンは、長年にわたってロボットメーカーに最高のシステムソリューションを提供してきた経験を活かし、次世代のコボットに最適な製品を提供できる体制を整えています。
ロボットが人間の安全、作業の安全性、ルーティングの精度、衝突回避に特に重点を置いて環境と対話する場合、安全性が重要です。 したがって、インフィニオンのコボット向けソリューションは、協働産業用ロボットシステムと作業環境の安全要件を規定し、ISO 10218-1およびISO 10218-2で規定されている協働産業用ロボットの動作に関する要件とガイダンスを補完するISO TS 15066に準拠しています。
当社の電源および管理ソリューションは、効率的で使いやすく、価格が最適化されたAC-DC 変換、および電圧変換と配電に関するエンドツーエンドのアプリケーションの専門知識を可能にします。
安全制御とHMI では、業界をリードするインフィニオンの PSOC™ 4、 PSOC™ 6、およびXMC™マイクロコントローラーが、中央および安全システム機能、HMI、および包括的なデバイス制御に取り組んでいます。
モータ制御マイコンで最高性能と高度なペリフェラル機能をお探しですか? Arm®Cortex®-M33をベースとする PSOC™ Control C3Mファミリーのマイクロコントローラーは、高RPMシステムの制御機能、WBGを可能にする独自のADC、およびModusToolbox™ Motor Suiteの専用ソフトウェアエコシステムを特長としています。
業界最高の相互運用性とRF性能を提供する、広く導入されているWi-Fi およびBluetooth® コンボIC およびモジュールを使用してIoT に接続します。
メモリに関しては、インフィニオンは高性能、高品質、高信頼性の揮発性および不揮発性RAM およびNOR フラッシュソリューションのリーダーです。 また、業界で最も幅広いNOR フラッシュポートフォリオも提供しています。
センシングでは、レーダーチップのリーダーであり、ミリ波レーダーセンサー、3D タイムオブフライト (ToF) ソリューション、および圧力、音、磁気、CO2センサーなどの他の環境センサーの幅広いポートフォリオを提供しています。
OPTIGA™ Trust and Authenticate のセキュリティソリューションファミリーは、組み込みシステムに簡単に統合して情報やデバイスの機密性、完全性、信頼性を保護するように設計されています。
インフィニオンは、最も効率的で電力密度の高いスマートなコボットシステムの設計と構築を可能にします。 現在、コボットは、より安全でスマートで、人間とシームレスに連携し、モノのインターネット (IoT) に接続できる必要があります。 特に、当社のソリューションは以下を可能にします。
電源装置では、外部コントロールボックスを取り外すオプション。インフィニオンは、ロボットの「足元」でコントロールボックスを組み立てるために、可能な限り最高の電力密度を実現します。
当社の効率的なモータードライブソリューションにより、損失が少なく、熱放散が少なく、全体的な省電力である当社のソリューションを使用することで、運用コストの削減を削減できます。 さらに、これらのソリューションは電力密度が高く、システム全体のコスト削減と省スペースを実現します。
当社の高度なセンサーは最高の安全性を提供し、XENSIV™ 3D 環境スキャンは人間と協力して安全性を最大化し、インテリジェントロボットと人間の協力によるダウンタイムを減らします。
安全なロボット操作と認証、およびソフトウェアアップデートを保護する有線/無線での暗号化によるIP保護をお楽しみください。