eSIMアプリケーション
eSIMとは、どんなモバイル機器にもリモート(RSP)を実現するGSMAによる世界規格です。この仕様は、家電製品、家庭用IoTアプリケーション、スマートメーターや物流(アセットトラッキング)といった産業用(IIoT)アプリケーションなど、様々なアプリケーションに用いられます。自動車の世界では、eSIMは車内体験と安全性をコネクテッドサービスへと変えます。eSIMとは、簡単に言えばSIMカード単体ではなく、ご利用のデバイスに組み込んだSIMチップのことです。
お客様のデザイン、デバイス設定処理上の利点
- M2M(Machine-to-Machine)デバイスの後段階でのプログラミング
- SIMカードの挿入がないため、製品のデバイス設定が迅速かつ容易
- どんなデバイスでもIoT対応―スマートフォンの介在不要
- リモートSIMプロビジョニング(RSP)技術により製品寿命を通じてオペレータのプロフィール変更が可能(オペレータのSIMアプリケーションを安全にダウンロード)
インフィニオンのIoT、民生用、車載アプリケーション向けeSIMソリューションの説明をご覧いただき、以下のインタラクティブなブロック図から推奨製品を見つけて下さい。
インフィニオンのOPTIGA™ Connect OC2321は、IoTデバイス向けに最適化された組み込みSIMソリューションです。あらかじめGSMA準拠のオペレーティングシステムがインストールされていると共に世界的な接続性を提供するタタコミュニケーションズのMOVE™ eSIMブートストラッププロファイルが統合されています。プラグアンドプレイソリューションにより、セルラーデバイスの大規模な導入と管理を容易に実施できます。
あらかじめ統合化した接続手法により、機器メーカーは特定バージョンの製品を特定市場に向けて作る代わりに、潜在的に世界中どこでも使える製品を提供することができるようになります。OPTIGA™ Connect OC2321は単一のSKU(最小在庫管理単位)を実現することで、製造工程を簡素化し、グローバルな流通を推進します。さらに、エンドカスタマー(製造工場など)への販売が簡素化され、特定の機器にSIMカードを別個に購入して配布する必要もないため、運転コストの削減にも寄与します。お客様のエンドカスタマー/ユーザーも、いつでもプロバイダを変えることができるようになります。
インフィニオンはタタコミュニケーションズと提携し、お客様にこれまでにない世界的展開の可能性を提供することで、タタコミュニケーションズMOVE™のモビリティとIoTプラットフォームのさらなる活用を推進します。インフィニオンのクラス最高の認証済みセキュリティハードウェアをベースとしたターンキーソリューションは、世界中のIoTデバイスの迅速かつ容易な導入、管理を可能とします。あらかじめ統合してある接続機能は、200カ国にわたる640社以上のネットワークを網羅する、グローバルなセルラーネットワークカバレッジ(2G、3G、4G、5G LTE-M、NB-IoT準拠)をサポートしています。
eSIMで高信頼性セルラー通信産業オートメーション
産業環境では極端な温度、機械的衝撃、湿度、振動にさらされます。また、携帯電話とは異なり、産業機器は絶え間なく作動させなければなりません。産業用デバイスメーカーは、その意思決定プロセスにおいて品質に重きを置く必要があり、自社のSIMデバイスに適切な品質レベルを選択します。
eSIM意思決定プロセスの信頼性に影響を与えるのは、技術、アプリケーション、そして環境条件の3要素です。
同じような動作条件であっても、シリコン技術によっては違う反応が出る可能性があります。たとえば、ある技術ではより高温で、他方の技術ではより低温で高い不良率が出るかもしれません。インフィニオンは、お客様が技術の影響を理解し、自社のアプリケーションに適切な技術を選択できるようにサポートします。お客様の意思決定プロセスに適切な根拠を提供すべく、たとえば事前試験、厳格化した工程管理、品質ゲート、過度のストレスからメモリを保護する最新メカニズムなど、様々な手段をご用意しています。
アプリケーション(別名ミッションプロファイル)は、SIMがどのように使われるのかを定義していますが、それはSIM全体の不良率に大きく影響します。ミッションプロファイルには、起動中の作動時間、アップデート頻度、使用メモリサイズを知ることが含まれます。
環境条件は通常、水分、湿度、腐食、機械的・電磁的衝撃などの変数により決まります。しかし最も影響ある変数は動作温度です。たとえばOPTIGA™ Connect OC2321は、-40℃~105℃の周囲温度に適応します。過酷な環境にあっても高い信頼性が得られるように最適化されており、様々な条件下で安全かつ頼れるセルラー接続性を提供するように設計されています。
OPTIGA™ Connectは、コモンクライテリアEAL5+認証を受けたeSIMハードウェアであり、産業用に一般的に要求される現在のセキュリティ標準規格を上回るように設計されています。これは、ソリューションにより高レベルの耐タンパ性を付与し、物理的アタックに対する強さを増強するもので、特に長期間にわたって現場に置かれるタイプのデバイスにとっては重要です。
インフィニオンのセキュリティコントローラSLM97ファミリーは、産業環境の要求に合わせて作られたもので、コモンクライテリアEAL5+(High)の認証を受け、ETSIおよびGSMAに基づく組み込みSIM(eUICC)仕様にも準拠しています。次レベルの性能を持つSLM37ファミリーは、高度に最適化された機能セット、きわめて小さいフットプリント、過酷な産業環境に要求される高い耐性を提供します。これは40nm技術に基づいています。
インフィニオンの組み込みSIMソリューションは、個々の導入要件に合わせて様々な品質グレードとフォームファクタで提供されています。インフィニオンはeSIM実装プロセス全体を通じ、お客様へのサポートをお約束します。サポートはこちら
SLI37があれば、どんな既存アーキテクチャでも容易にセキュリティ機能を統合可能
コネクテッドカーにおいて、組み込みSIM(eSIM)は車載環境を遠隔通信とリンクさせます。自動車メーカーが高い品質レベルを模索する一方で、モバイルネットワークオペレータ(MNO)はユーザーのセキュリティ証明を盗難やクローニングから守ることに専心します。インフィニオンはセキュリティ、遠隔通信そして自動車分野における専門知識を投入することで、自動車および遠隔通信セキュリティの要件に合うセキュリティコントローラを提供します。
また、自動車事故のような緊急時に自動的に緊急サービスに通報することで人命を守る自動車両緊急通報システム(eCall)サービスにおいてもeSIMは主要な役割を果たしています。eCallサービスは、万が一ドライバが意識不明、もしくは電話ができない状態にあっても、緊急サービスにアラートを送るようになっています。
インフィニオンのeSIM用セキュリティコントローラが車内に堅牢で安全なセルラー接続を実現することで、は、遠隔での接続管理が可能となり、エンドユーザーにも、スマートフォンでアクセス可能なサービスと同様のインターネットサービスへのアクセスを提供することができます。
インフィニオンのクラス最高セキュリティコントローラ―車載アプリケーション向けに最高品質
32ビットのセキュリティコントローラSLI97ファミリーは、特に自動車業界向けに設計されています。現在、世界中の様々な自動車メーカーおよびTeir1サプライヤが導入しているこれらのデバイスは、ETSIおよびGSMAに基づく組み込みSIM(eUICC)仕様に準拠します。
インフィニオンのSLI37車載シリーズは、性能限界をさらに押し上げ、自動車メーカーにeSIMの他にも複数のアプリケーションを安全にホストするための柔軟性を与え、投資利益率を最大化することができます。
セルラー接続は、タブレットなどのコンピューティングデバイスやスマートウォッチ、フィットネストラッカー、その他のより小型のウェアラブルデバイスへと、ますます広がりを見せています。今回のeSIM導入により、これらのデバイスへのSIMプロファイルの遠隔提供が可能となります。eSIMは、大きく消費者の利便性を増し、デバイスメーカーにとっては、新たな設計自由度を生み出します。
eSIMは、消費者にとって便利でコストパフォーマンスの高い提案です。ユーザーは1つのデバイスに複数のモバイルネットワークオペレータ(MNO)プロファイルを同時に格納しておき、これらのプロファイル間でオンデマンド切り替えをすることができます。ユーザーはオンラインストアにアクセスする必要も、SIMカードを物理的に交換する必要もなくMNOプロファイルをダウンロードできます。これによりユーザーは、どこにいても一番柔軟でコストパフォーマンスの良いソリューションを選択できます。このように、eSIMは簡単かつ便利なサブスクリプション管理を実現します。また、デバイスメーカーにも利益があります。サブスクリプションの事前ローディングオプションにより、eSIMは、メーカーにとって新たなビジネスモデルとチャンスをもたらします。
インフィニオンのモバイル民生用デバイス向けOPTIGA™ Connect eSIMソリューションは、認証されたSLC37ハードウェアを、高速な相互運用可能オペレーティングシステムと組み合わせて使っています。これは、GSMA、SIMアライアンスおよび3GPPが発行する全ての関連仕様を実装し、完全5G準拠を提供します。
この5G対応ソリューションは、たった2.9mmX2.5mmX0.4mmという超小型パッケージサイズでデバイス設計者に新レベルの自由度を与えており、特にプリント回路基板サイズが最も重要視されるデバイスにおいては完全に新しいデザインが可能となります。モバイルデバイス専用ソリューションをご覧ください
インフィニオンは、eSIMハードウェアからOPTIGA™ Connectのような最高性能の接続してすぐに使えるバンドルまで、幅広い範囲の高品質eSIMソリューションを提供しています。ハードウェアをオペレーティングシステムおよびあらかじめイネーブル状態のセルラー接続へと組み合わせたことで、OPTIGA™ Connectは、IoT/産業用アプリケーションや民生用デバイス向けに最適化されています。
1990年代後半から、インフィニオンはプラグイン型SIMカード向けに100億個以上のセキュリティチップを供給してきました。さらに2008年からは、eSIM向けの高品質セキュリティコントローラを供給しています。GSMAアソシエーションのメンバーとして、インフィニオンはさらに次世代eSIMの標準化に向けて活動を続けています。インフィニオンは、組み込みセキュリティプロジェクトの提供で培った技術、品質および性能で先駆的立場にあり、成長するeSIM市場では最高レベルの位置につけています。
産業用・車載アプリケーション以外でも、eSIMは民生用デバイスのモバイルネットワーク接続のための採用が増加を続けています。インフィニオンは、世界最小のeSIMと共に、スマートフォンやウェアラブル機器向けの小型化バージョンも提供しています。それは寸法わずか1.25mmX1.2mmX0.4mmで、一般的なminiSIMの200分の1の大きさです。
インフィニオンの組み込みSIMは、個々の導入要件に合わせて様々な品質グレードとフォームファクタで提供されています。
おびただしい数の新規デバイスを使うIoTには、柔軟で信頼性の高い接続ソリューションが必要です。セルラーベースのソリューションは、有線アプリケーションに代わる安全でコスト効率の良い選択肢です。SIMベースのセルラー接続は、エンドツーエンドの暗号化技術とセキュアな鍵交換をサポートしているため、一般的な無線接続よりも高いセキュリティ侵害耐性を持っています。
組み込みSIM(eSIM)は、物理的なSIM(加入者識別モジュール)から進化したもので、抜き差し可能なカードに替えて固定の統合モジュールを使い、無線でプロビジョニングとアップデートを行います。eSIM対応型セルラーIoTは、抜き差し可能なSIMカードよりも大きな利益を提供します。たとえばユーザーは、コネクテッドデバイスが製造、出荷、導入された後にネットワークを選択することができます。これにより、デバイスメーカーにとっては、コスト、カバレッジ、規制要件といった要素を考慮しつつ、柔軟に最善の選択をすることができます。また、eSIMソリューションは大規模にIoTデバイスを導入して管理したい場合に、完璧な選択肢です。