雷达传感器-英飞凌(Infineon)官网
英飞凌XENSIV™雷达传感器为技术赋予“视觉”能力
雷达传感器-英飞凌(Infineon)官网 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别在运动探测应用中,雷达相比被动红外(PIR)技术具有许多优势。其中包括更精准地探测目标,为速度探测和运动感知的新功能奠定了基础。这些先进功能使得许多消费品能够“观察”它们周围的环境并作出动态响应,比如机器人、汽车、智能家居设备,甚至灯具。
广泛支持工业、消费和汽车应用的英飞凌毫米波(mmWave)雷达产品组合,包含24GHz、60GHz、77/79 GHz的FMCW调制和多普勒雷达传感器。
此外,英飞凌还提供市场上最小的24GHz单片微波集成电路(MMIC)。得益于英飞凌众多的车规级24GHz、60GHz和77/79 GHz前向雷达MMIC(RASIC™)产品组合,能够支持从安全关键型应用(如自动紧急制动系统)到驾驶辅助系统的全面应用。
雷达传感器产品组合
英飞凌的雷达传感器产品组合包含广泛服务于汽车和物联网应用的24GHz、60GHz及77/79 GHz 毫米波雷达传感器。雷达传感器最常用于运动探测触发系统,如室内和室外照明解决方案、自动门、摄像头及安防系统或智能家居设备。此外,雷达传感器和运动传感器IC可以对目标进行探测,因为它们能够测定运动目标的方向、速度和距离,甚至运动目标的位置(取决于天线配置)。
主要益处包括:
- 方向、接近/远离和速度探测
- 目标区域分割和追踪功能
- 目标位置
- 通过非导电材料进行探测
- 产品设计灵活性
- 匿名化传感
- 在雨、雪、雾、尘等恶劣环境条件下正常工作
- 足够灵敏捕捉呼吸和心跳 – 雷达可以感知人的存在和生命体征
雷达性能参数可以进行调整,以适应不同的应用需求。
车规级雷达传感器
英飞凌十多年来一直为汽车行业供应优质、可靠的雷达传感器。我们的77GHz芯片能够识别250米范围内的目标,而我们的片上传感器允许更好地校准和监测温度、输出功率以及多个监测/监控电路。一个77/79GHz雷达平台可以支持所有不同类型的雷达应用,并通过提供大量配置参数和片上监控功能,为汽车制造商提供更大的灵活性。英飞凌如今还提供适用于不同汽车应用的60 GHz雷达传感器。
物联网用雷达传感器
英飞凌面向工业和消费应用的雷达解决方案包括带集成天线(AIP),以及内置探测运动和运动方向探测器的全集成微波雷达运动传感器,。功耗低至5mW以下的雷达传感器,为许多应用赋予了创新的直观感知能力。
基于所开发的算法,MMIC可用于已有和全新的应用,而不侵犯隐私。而且,英飞凌雷达传感器技术可为低功率或电池供电应用中的传统PIR传感器提供一个经济、智能的替代选择。