ISO 26262 - 功能安全 (FuSa)

基于功能安全/ISO 26262的可靠电子元件

汽车功能安全 - 我们的安全指南和服务简化了安全功能的集成流程。

英飞凌提供可靠的电子产品,支持当今的 安全相关系统未来的故障运行系统 ,作为重要组件,使客户能够满足应用层面的安全要求。配备 安全电子半导体的高集成系统  对于互联、电动交通和更高级别的自动驾驶等关键应用领域至关重要。 ISO 26262 标准 为集成到汽车安全应用中的产品提出了要求和指导。

英飞凌产品ISO 26262等级

功能安全  项目 的复杂性严格要求 使得功能安全项目 成本高昂且耗时 较长,英飞凌正通过我们对功能安全的整体解决方案来应对这一问题。 我们提供必要的产品,包括 文档和支持信息,以 简化集成过程, 减少系统集成商的工作量。

 

优势

  • 汽车安全相关应用的可靠解决方案
  • 通过为符合 ISO 26262 标准的产品提供全面的安全文档,缩短产品上市时间
  • 使用符合 ISO 26262 标准并已准备就绪的产品,减少集成商的工作量
  • 已推出符合 ISO 26262 标准的多种产品组合
  • 新开发的汽车零部件将主要作为符合 ISO 26262 标准开发流程的一部分

可靠的电子设备

安全等级

符合PRO-SIL™ ISO 26262 标准的设备满足 ISO 26262 汽车功能安全标准中定义的半导体相关要求。

PRO-SIL™ ISO 26262 就绪标记表示 QM 设备客户可以通过使用 ISO 26262:2018 第 8-13 条 II 类硬件评估将其集成到安全相关应用程序中。

截至 2022 年 4 月,英飞凌汽车产品认证流程框架已 通过 SGS-TÜV Saar 的认证, 流程符合 ISO 26262:2018 标准。该认证巩固了我们对汽车功能安全的关注。

符合PRO-SIL™ ISO 26262 标准的设备满足 ISO 26262 系列汽车功能安全标准中定义的半导体所有相关要求。 这些设备是根据特定项目的安全计划开发的,遵循英飞凌 V 型开发生命周期,其中包括 ISO 26262 所要求的所有活动和相关工作产品。

对符合PRO-SIL™ ISO 26262 标准的设备,向客户提供安全手册。本手册包括所有与安全相关的技术细节,正确集成到与安全相关的应用中需要这些技术细节,如设备满足的安全要求、强制集成措施(AoU - 使用假设)以及已执行的安全分析结果。根据与英飞凌达成的协议,可选配 FMEDA。

英飞凌使用独立的功能安全管理组织来支持内部PRO-SIL™符合 ISO 26262 的生命周期,并评估是否已达到 ISO 26262 标准定义的所有目标并得到充分证据的支持。在与英飞凌达成一致的情况下,可提供一份安全案例报告,用于客户应用的合规性论证。

PRO-SIL™ ISO 26262 就绪指的是 QM 产品,这些产品可以在英飞凌的额外分析和评估支持下集成到客户符合 ISO 26262 标准的安全相关应用程序中,即使这些产品不是根据ISO 26262标准设计或开发的。

客户可采用 ISO 26262:2018 条款 8-13 和 8-14 中规定的要求,以确保设备的功能行为足以满足应用级别的分配安全要求。总体而言,符合PRO-SIL™ ISO 26262 标准的部件支持 ISO 26262:2018 第 8-13 条 II 类硬件评估。

英飞凌为支持 PRO-SIL™ ISO 26262 就绪的设备提供安全应用说明 (SAN),旨在帮助客户完成评估流程。它包含可以将芯片集成到客户相关系统中的安全文档。尽管客户需要评估产品是否足以支持在符合 ISO 26262 的系统中集成,但在 SAN 中提供的信息将大大减少所需的工作量。

英飞凌的PRO-SIL™品牌成立于 2007 年,旨在满足汽车应用对功能安全半导体的新兴需求。现在, PRO-SIL™品牌是英飞凌汽车安全相关产品的标志。

PRO-SIL™产品没有任何进一步的分类。 从本质上讲,这些都是可能支持安全用例的 QM 产品(不符合 ISO 26262 标准)。英飞凌针对客户在安全相关应用中的使用对这些产品进行了专门评估,并因此确定了附加数据(如 FIT 率/可选故障分布)以及数据表和应用说明,供客户使用。根据 ISO 26262-8:2018 第 13 条 I 类硬件要素,支持文件和信息可有效集成到 ISO 26262 分类应用中。

英飞凌的 QM 产品是所有英飞凌汽车安全分类产品的基础。QM 产品没有进一步的分类(如适用于 ISO 26262 分类产品的 ASIL 等级),但它们是根据英飞凌标准化的内部研发流程开发的。

所有产品均符合汽车应用的最高质量标准,并通过了 AEC Q10x 认证。

英飞凌车规级质量代表着高可靠性和超越行业标准的稳健设计。

英飞凌车规级产品分类

                            产品分类与标准符合性

产品分类

符合 IATF 16949 标准

英飞凌开发者流程

符合 ISO 26262 标准

ISO 26262 认证

第 8-13 条
第一类可能

ISO 26262 认证

第 8-13 条
第 II 类可能

ISO 26262 认证

第 8-14 條的可能性

QM产品

X

 

客户规格

   

PRO-SIL™产品

X

 

X

   

PRO-SIL™ ISO 26262就绪

X

   

X

X

符合PRO-SIL™   ISO 26262 标准

X

X

     

视频

Share
Share