IPG20N10S4L-35
综述
特征描述
- 双 N 通道逻辑电平 - 增强模式
- AEC Q101 认证
- MSL1 峰值回流温度高达 260°C
- 175°C 的工作温度
- 环保产品(符合 RoHS)
- 100% 经过雪崩测试
优势
- 双超级 S08 可以替代多个 DPAK,节省大量 PCB 空间,大幅降低系统级别成本。
- 键合接线为 200um,支持电流高达 20A
- 电源引线框架更大,支持引线键合连接
- 封装:PG-TDSON-8-4
- 与同等芯片尺寸 DPAK 具有相同热和电气性能。
- 散热焊盘具有优秀的热传递能力(芯片尺寸不同热传递能力也存在差异)
- 一个封装中配有两个 N 通道 MOSFET,采用 2 个隔离引线框架
潜在应用
培训
- Recognize the different types of setups in the data sheets
- Be able to calculate the junction-to-ambient thermal resistance value, the power losses, and the static DC current
本培训解释了TOLG的优势以及该封装的目标工业应用和汽车应用;并列出了当前可用的产品系列,以及您可以通过使用该封装获得哪些好处。
- 详细了解英飞凌为 48 V 微混电动汽车(MHEV)应用提供的丰富MOSFET选择
- 了解英飞凌为何以及如何加强其在40 V MOSFET市场的地位,并了解英飞凌最新的60 V MOSFET
- 了解英飞凌的“零缺陷”方法以及英飞凌如何在车规级MOSFET认证方面超越要求
- 了解英飞凌“零缺陷”方法的两个维度,该方法旨在通过详细探索每个维度来延长产品寿命,并减少随机故障
您是否在寻找功率MOSFET的替代品,并想看看英飞凌能提供些什么? 这比你想象的还要简单!
支持