汽车级MOSFET 适用于汽车应用的 N 沟道、P 沟道和双通道 MOSFET 种类繁多的功率 MOSFET 均已通过 AEC-Q101 以上的认证
汽车MOSFET可提高性能和安全性
通过使用英飞凌汽车功率MOSFET之类的高质量器件,工程师和汽车制造商可将MOSFET相关故障降至最低。我们对客户成功和道路安全的承诺体现在以下几点:所有以我们的名字命名的汽车MOSFET都保持最高的质量标准,远远超过AEC-Q101。
符合汽车标准的OptiMOS™功率MOSFET产品组合提供20 V至300 V的标准质量、坚固耐用的封装和RDS(on)低至 0.4 mΩ。
OptiMOS™ 7为未来的汽车应用设定了新标准,与具有最小尺寸的创新、坚固的封装相结合,可实现最高的功率效率、更低的开关损耗和更大的SOA。
我们不断提供最新的汽车MOSFET产品,这些产品基于英飞凌领先的MOSFET技术、卓越的品质和坚固的封装,具有卓越的性能:
• 领先的 RDS(on) 沟槽技术的性能
• 标准封装中具有最高电流能力
• 最低的开关和传导功率损耗
• 坚固的封装技术
英飞凌提供依托数十载专业知识开发的车规级MOSFET,以及传感器、微控制器和其他所需的半导体解决方案。
我们丰富多样的车规级MOSFET产品系列,包含采用了各种封装的P沟道MOSFET和N沟道MOSFET。您可以根据实际的应用需求,找到所需的单通道、双通道半桥、和顶部散热封装。
英飞凌提供丰富多样的车用P沟道功率MOSFET产品系列,它们采用有引脚封装和OptiMOS™ -P2 和Gen5技术。
我们的车用P沟道MOSFET产品系列提供30V、40V、55V和150V的产品,在其中40V的产品具有最低的导通电阻(RDS(on))和最高的电流能力。 此外,它具有抗雪崩能力。
凭借采用各种封装的车用N沟道MOSFET产品系列,我们的MOSFET提供了较好的设计灵活性,可满足广泛的需求。从尺寸3mm x 3mm到10mm x 15mm,您总能找到符合应用需求的MOSFET。
此外,新发布的半桥封装(面向40V 电机驱动应用)以及最新的顶部冷却封装10mm x 15mm(用于最高功率密度应用),补充了满足这些特殊要求的产品系列,二者分别节省了空间并省去了冷却组件的额外成本。
碳化硅(SiC)MOSFET可为汽车应用提供高效率和可靠性。英飞凌丰富的车用SiC MOSFET系列包括了碳化硅 CoolSiC™ MOSFET、 碳化硅MOSFET分立式器件和碳化硅CoolSiC™ MOSFET模块。
这些面向汽车行业的SiC MOSFET可提供较好的性能和运行可靠性,并进一步节省了空间,减轻了重量。
在汽车应用方面,MOSFET 用于车身电子、动力总成、底盘和安全、汽车安全、电动驱动系和信息娱乐系统。
如需按应用情况,详细了解所有的英飞凌汽车解决方案,请访问我们的汽车应用页面。

双通道SSO8半桥
双通道SSO8 5x6 mm2封装非常适用于单一负载。对于桥式应用,双通道MOSFET的布线十分复杂,需要较大的PCB面积。此外,双通道SSO8封装的额定电流被限制在20A。
集成半桥为桥式应用提供了更好的布线,可大大缩小PCB面积。全新设计的半桥基于的是改良版的OptiMOS™6技术。该产品系列提供较广的导通电阻(RDS(ON))(3.0 mΩ至7.0 mΩ)产品选择,并且数据手册电流额定值提高到60A。
潜在应用: 电机控制、车窗升降、 车身控制模块(BCM)、驻车制动器、座椅控制模块
产品主要特点:
- 集成半桥SSO8(5x6)
- 减少了5x6 mm2占用空间,并优化了B6 应用的布局
- 最新的40V OptiMOS™6针对开关和功率损耗进行了优化
- JEDEC封装标准
- 中低功率驱动应用的成本效益
- Cu-clip(铜夹)焊接
- 改进桥式应用的布线,显著缩小PCB的面积
- 导通电阻(RDS(ON))范围:3.0 mΩ 至 7.0 mΩ
- 数据手册额定电流值提升到60A
英飞凌面向未来的汽车应用推出了全新7x8 mm2高功率无引脚封装sTOLL,采用OptiMOS-5™ 40 V 和 OptiMOS-6™ 40 V 技术(JEDEC:MO-319;IEC:HSOF-5)。
车规级MOSFET封装样式
因为精准地了解了汽车制造商和消费者在当下和未来的需求和期望,英飞凌车规级MOSFET优于AEC-Q101认证标准。尽管该标准本身就颇具价值,但对我们来说还远远不够。
通过了解AEC-Q101的薄弱环节,我们作此选择的原因就十分显而易见了:一方面,该标准并没有涵盖非典型或严格的工作情况,也没有跟踪制造过程中的稳定性;另一方面,它并未将低于10000 dpm考虑在内。相比之下,我们的车规级MOSFET更为可靠,实现<0.1dpm。
为什么英飞凌要超越AEC-Q101呢?这是因为对高质量标准的追求,已经渗透了英飞凌的每一个角落,即便它意味着不断突破与超越。在这种情况下,我们唯有超越标准,才能打造更清洁(通过减少碳排放)和更安全(通过(半)自动驾驶功能)的汽车。我们严格的产品认证流程可确保汽车制造商获得最可靠的性能。
Infineon offers a wide product porftolio of automotive MOSFETs, covering a voltage range of 20V up to 800V. The product portfolio consists of:

- Recognize the different types of setups in the data sheets
- Be able to calculate the junction-to-ambient thermal resistance value, the power losses, and the static DC current





本培训解释了TOLG的优势以及该封装的目标工业应用和汽车应用;并列出了当前可用的产品系列,以及您可以通过使用该封装获得哪些好处。

- 详细了解英飞凌为 48 V 微混电动汽车(MHEV)应用提供的丰富MOSFET选择
- 了解英飞凌为何以及如何加强其在40 V MOSFET市场的地位,并了解英飞凌最新的60 V MOSFET

- 了解英飞凌的“零缺陷”方法以及英飞凌如何在车规级MOSFET认证方面超越要求
- 了解英飞凌“零缺陷”方法的两个维度,该方法旨在通过详细探索每个维度来延长产品寿命,并减少随机故障
您是否在寻找功率MOSFET的替代品,并想看看英飞凌能提供些什么? 这比你想象的还要简单!