AUIRFS4310
综述
汽车Q101 100V单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用 D2-Pak 封装
优势
- 先进加工技术
- 超低导通电阻
- 175°C 的工作温度
- 快速开关
- 允许重复雪崩达到 Tjmax
- 无铅,符合 RoHS
- 通过汽车认证
潜在应用
- 汽车 48V 能量管理
- 汽车 48V 直流-直流
- 汽车 48V 电机驱动
- 有刷电机驱动
- 无刷电机驱动
- 排气
- HV 直流-直流转换器
培训
支持