AUIRF2804WL
综述
汽车Q101 40V 单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用 TO-262 宽引脚封装
优势
- 先进加工技术
- 超低导通电阻
- 175°C 的工作温度
- 快速开关
- 允许重复雪崩达到 Tjmax
- 无铅,符合 RoHS
- 通过汽车认证
潜在应用
- 有刷电机驱动
- 无刷电机驱动
- 电动助力转向系统
- 继电器更换
视频
培训
支持