TDA38820
综述
OptiMOS™ IPOL 20 A 单输出高效降压稳压器
TDA38820OptiMOSTM IPOL 是一款易用型完全集成式 DC-DC 降压稳压器。产品采用快速恒定导通时间 (COT) 控制方案,可降低设计工作量,实现快速控制响应。板载 PWM 控制器和集成自举二极管的 OptiMOS™ 5 MOSFET 有效缩小了 TDA38820 解决方案的占板面积,实现高效供电。
特征描述
- 宽输入电压范围:2.0 V 至 17 V
- 精确参考电压 (0.6 V +/- 0.5%)
- 无需补偿的增强型 COT 引擎
- 可选强制连续导通模式和二极管仿真,提高轻载效率
- 可编程开关频率:600 kHz 到 2 MHz
- 可选软启动时间
- 增强型预偏置启动
- 可选 OCP 限值
- 启用输入,带电压监测功能
- 电源良好输出
- 热关断
- 工作温度:-40 °C < Tj < 125 °C
- 小尺寸:4 mm x 5 mm PQFN 封装
- 无卤素,符合 RoHS2 标准(豁免 7a 条款)
优势
- 易于使用的快速恒定导通时间 PWM 引擎
- 高效率
- 精确调节输出电压
- 出色的瞬态响应
- 低物料成本
潜在应用
支持