DC-DC 转换器
最高密度的端到端电源管理解决方案,包括集成功率级、多相数字控制器和集成 POL 转换器
我们作为功率半导体和能效技术的创新领导者,不断为您的应用开发、提供最佳解决方案。
DC-DC 转换器支持我们今天使用的许多器件和设备。我们的产品广泛应用于各个领域的技术中,在汽车、消费电子、工业机械和车辆等快速发展的行业中需求旺盛。DC-DC 转换器必须满足极高的耐用性、可扩展性和效率标准。随着服务器和网络应用面临的挑战越来越多,高效、可靠的 DC-DC 稳压器对于每一代的新一代微处理器来说都是一个越来越重要的问题。
英飞凌产品组合非常全面,可随时满足当今电子器件的需求,可为各种系统提供线性和开关 DC-DC 转换器模块。英飞凌 DC-DC 转换器顺利集成了监控、排序和安全支持等功能,尽可能做到紧凑、用户友好。我们的 DC-DC 转换器专为服务器、存储、路由器、交换机、电信基站、数字家庭媒体、移动计算和嵌入式数据处理等应用而设计。我们的产品还适用于其他一系列应用,包括汽车行业的 DC-DC 转换器。
英飞凌 DC-DC 转换器产品组合包括众多高品质模块,包括开关稳压器、集成 POL 稳压器、数字多相控制器、集成功率级、低压栅极驱动器和数字电源控制器。
我们作为功率半导体和能源效率技术的领导者,不断开发 DC-DC 转换器模块,以满足 21 世纪的需求, 包括LITIX™ Power 系列、LITIX™ Power Flex系列OptiMOS™ 负载点稳压器、XDP™ 超瞬态相位多相控制器,并为OptiMOS™ 智能功率级 21 世纪的消费、计算、通信和工业领域提供创新、可靠的 DC-DC 功率转换器。
我们的产品包括以下类型的 DC-DC 转换器:
- 线性 DC-DC 转换器——利用电阻压降来调节给定的输出电压,线性 DC-DC 转换器电路提供了低静态电流、宽输入电压、低噪声和小封装
- 开关 DC-DC 转换器 ——可提供更高的功率效率、更加方便的热管理和转换的输出电压,开关 DC-DC 转换器电路包括降压、升压和降压升压 DC-DC 转换器
- 隔离 DC-DC 转换器——通过在电气和物理上分离输入与输出,隔离 DC-DC 转换器电路通常用于断开接地回路
- 非隔离 DC-DC 转换器——利用变压器消除输入和输出之间的直流路径,非隔离 DC-DC 转换器电路包括升压和降压 DC-DC 转换器 IC。此外,非隔离 DC-DC 转换器的优势还包括更小的设计尺寸和更低的成本
- 升压 DC-DC 转换器——升压转换器 IC 用于将输出电压升高至大于输入电压,同时降低电流。升压 DC-DC 转换器电路常用于电池电源系统和光伏电池
- 降压 DC-DC 转换器——用于降低电压,同时从输入到输出消耗的电流更少,降压 DC-DC 转换器电路广泛用于低功耗电子设备
- 大功率/高压 DC-DC 转换器——高压升压转换器 IC 的电压大于约 100 V,大功率 DC-DC 转换器可在能源管理应用中提供无与伦比的性能
- 高功率/低压 DC-DC 转换器——输入电压小于约 30 V,输出电流为 40 A-1000 A,高功率-低压 DC-DC 转换器 IC 可在数字连接方面提供无与伦比的性能
- 低功率/低压 DC-DC 转换器——电压小于约 30 V,输出电流小于40 A,低功率/低压 DC-DC 转换器 IC 可在数字连接方面提供无与伦比的性能
DC-DC 功率转换器是广泛用于电子器件和组件的电子电路,通常主要由电池供电。这意味着我们的产品既可用于智能手机和笔记本电脑等小型设备中,也可用于车辆和工业机械的大型系统中。
如今,包括可再生能源管理、汽车电源选择、工业安全机制在内的 DC-DC 转换器应用需求旺盛,英飞凌科技处于创新和高效 DC-DC 转换器供应商的先锋地位,随时准备在任何行业推动最新电子器件的发展。
工业 4.0 的兴起,以及客户对提升电源质量和更高系统效率的需求,支撑着我们的工业 DC-DC 转换器系列。英飞凌的 DC-DC 转换器系列具有多种输入/输出组合、增强的冲击和保护、宽工作温度范围和全面的输入电压范围,旨在帮助您提高工业系统的效率和安全性。
工业 DC-DC 转换器非常适用于 HVAC 系统、推进系统以及辅助和应急系统等,可集成到任何需要解决功率波动、调节功率或补偿压降的系统中。
DC-DC 转换器可为车身、安全、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和动力系统等汽车应用中的 ECU 提供多种开关电源 (SMPS)。特别是随着电动汽车的兴起和车辆计算机化程度的提高,汽车 DC-DC 转换器 IC 的需求旺盛,英飞凌的 DC-DC 转换器产品组合已准备好满足汽车供应商最先进应用的要求。
用于电动汽车的汽车级 DC-DC 转换器通常用于再生制动系统和前灯 LED,可在最苛刻的条件下提供高耐用性、防震保护功能和环境屏蔽功能。凭借无缝升降压调节和快速动态负载跳跃特性,我们的同步 DC-DC 控制器为高功率应用提供了额外的灵活性。
下一代计算,包括企业级服务器、数据中心、人工智能、5G 通信,都需要一流的电源效率和功率密度,以应对日益增长的数据生成、处理和传输。英飞凌的 企业级 DC-DC 转换器专为前沿 CPU、GPU、ASIC 和 FPGA 供电而设计。
欲了解更多有关英飞凌 DC-DC 转换器和我们产品范围内的其他电子元器件信息,请联系我们的团队成员,或浏览我们的技术支持部分。