PSOC™ 汽车和运输多点触控 Gen6XL (CYAT8168X)
通过 PSOC™ 汽车多点触控 Gen6XL 彻底改变车载信息娱乐系统
PSOC™ Automotive Multitouch Gen6XL 是一个触摸控制器系列,充分利用了英飞凌在触摸控制器领域 10 年的经验。 英飞凌的寄存器可配置方法提供了在>200 多年汽车固件开发过程中开发出来的久经考验的算法。
电容式触摸屏通过检测电容的变化来确定触摸屏表面一个或多个手指的位置。 典型的触摸屏系统由电容式触摸屏传感器、与传感器粘合的 FPC 以及安装在 FPC 或 PCB 上的触摸屏控制器组成。 然后,触摸屏控制器连接到主机处理器。
PSOC™ Automotive Multitouch Gen6XL - CYAT8168X 是一款电容式触摸屏控制器,采用传感和处理技术,可识别触摸屏上多达十个手指的位置并报告其位置。 触摸屏控制器将传感器电容阵列转换为数字值阵列,由控制器中的触摸检测和位置分辨率算法进行处理。 这些算法可确定触摸屏上每个手指的位置和信号幅度。
信息和通信技术
- 100 引脚 TQFP 14 × 14 × 1.4 毫米(0.5 毫米间距)
- 128 引脚 TQFP 14 × 20 × 1.4 毫米(0.5 毫米间距)
关键特性
- 32 位 Arm® Cortex® CPU
- 寄存器可配置
- 噪声抑制技术
- 注水跟踪
- 屏幕尺寸可达对角线 15 英寸
- 大物体抑制
- 自动基线跟踪
- 3.0 至 5.5 V模拟电源
- 刷新率高达 250 Hz
- 最多可报告 10 个手指
- Automotive-A:-40°C 至 +85°C
- Automotive-S:-40°C 至 +105°C
我们的 PSOC™ 汽车多点触控 Gen6XL 系列的系统优势
PSOC Automotive Gen6XL 触摸控制器是一款专为汽车行业设计的高可靠性、可定制的器件。 它通过了汽车电子委员会 (AEC) Q100 认证,并符合 MISRA-C / IATF 16949 标准。 它采用 32 位 Arm Cortex CPU,可对寄存器进行配置,并针对显示和 EMI 采用了噪声抑制技术。 该设备配备了多种功能,如自动防护、防水、湿手指跟踪和手套模式自动切换。 它可以处理最大 15 英寸的屏幕,以最高 250 Hz 的频率支持多达 10 次触摸,并提供通信选项,包括最高 400 kbps 的 I2C 和最高 8 Mbps 的 SPI。 该器件采用 128 引脚和 100 引脚 TQFP 封装,环境温度范围分别为 Automotive-A:-40°C 至 85°C 和 Automotive-S:-40°C 至 105°C。
Gen6XL 无缝集成了电容式唤醒按钮。 能够运行<50 µA 用于低功耗唤醒按钮扫描,以便为其他系统组件留出电源预算。 使用单个集成器件即可实现触摸屏和唤醒按钮功能,从而减少了电路板空间和成本。
首选设计公司
我们的 PSOC™ 4 HV MS 首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,通过定制他们的专业知识来满足您的特定需求,从而扩展支持力量。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。 我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。 从特定产品支持到特定应用建议,我们首选的设计公司经过全面培训,可以使用汽车 PSOC™ 4、 PSOC™ 4 HV和 PSOC™ 汽车多点触控,并提供丰富的知识和专业知识来帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。 我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。
软件支持
PSOC™ 多点触控调谐主机仿真器
PSOC™ 触摸调试主机仿真器是一款功能强大的基本工具,设计用于配置、调试、调试和演示触摸屏设备。 这款官方前端工具提供了用户友好型界面,使开发人员能够轻松测试和评估触摸屏性能。
访问其他 PSOC™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 autopsoc@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接: