PSOC™ 汽车多点触控Gen6
通过汽车电子委员会 (AEC)-Q100 认证、多点触控电容式触摸屏和触控板控制器
PSOC™ 汽车多点触控Gen6 子类别
PSOC™ 汽车多点触控Gen6:我们的汽车电子委员会 (AEC)-Q100 认证,多点触控电容式触摸屏和触控板控制器。CYAT816X 系列产品是一种高性能解决方案,适用于配备小型/中型(CYAT8165X)和大型(CYAT8168X)触摸屏的信息娱乐系统,具有出色的电磁抗扰性,可通过手套触摸、防水和 CapSense® 按钮支持等高级功能提供完美的用户体验。它还包括英飞凌的寄存器可配置方法,该方法提供了在>200 多年的汽车固件开发过程中开发出来的久经考验的算法。
PSOC™ 汽车多点触控 Gen6 系列支持最大 15 英寸的屏幕尺寸、厚手套(5 毫米)、湿手指跟踪、串行接口 I2C 和 SPI 以及最高 250 Hz 的刷新率。 它有 128/100/64 引脚 TQFP 和 56 引脚 QFN 两种不同封装,以及两种温度等级(A:-40°C 至 85°C 和 S:-40°C 至 105°C)。
PSOC™ 汽车多点触控Gen6的主要特性和系统优势
- PSOC™ 汽车多点触控 Gen6 采用高度先进的 32 位 Arm® Cortex® CPU,支持寄存器可配置设置。 它包括针对显示和电磁干扰的噪音抑制技术,即使在嘈杂的环境中也能确保最佳的系统性能。
- 它采用 DualSense™ 技术,具有防水和湿手指跟踪功能,即使屏幕潮湿也能正常工作。 带有自动模式切换和指甲跟踪功能的多点触控手套提供了高精度和准确性,而大物体剔除功能则确保系统能够区分触控输入和其他物体。
- Gen6 包括自动跟踪环境变化的基线,使其能够适应温度和湿度的变化。 此外,它还支持通过引导加载器进行现场升级,从而轻松升级系统固件。
- 该系统具有触摸屏传感器自检功能,使用户能够测试系统功能并发现任何问题。 它还包括一个低功耗唤醒按钮(<50 µA)和低功耗触摸屏唤醒功能(功耗为 120 µA),确保一次充电可长时间运行。
汽车 PSOC™ 首选设计公司
我们的汽车 PSOC™ 首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,可根据您的特定需求量身定制专业技术,从而扩大支持力量。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。 我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。 从针对特定产品的支持到针对特定应用的建议,我们首选的设计公司经过全面培训,能够使用汽车 PSOC™ 4、PSOC™ 高压和 PSOC™ 汽车多点触控,并提供丰富的知识和专业技术,帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。 我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。
软件支持
PSOC™ 多点触控调谐主机仿真器
PSOC™ 触摸调谐主机仿真器是一款功能强大的基本工具,用于配置、调谐、调试和演示触摸屏设备。 这款官方前端工具提供了用户友好型界面,使开发人员能够轻松测试和评估触摸屏性能。
访问其他 PSOC™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 autopsoc@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接: