PSOC™ 車載向けおよび輸送業界用マルチタッチ Gen6XL (CYAT8168X)
PSOC™ 車載用マルチタッチGen6XL で車載インフォテインメントに革命を起こす
PSOC™ Automotive Multitouch Gen6XL は、インフィニオンのタッチコントローラー分野における10年の経験を活かしたタッチコントローラー ファミリーです。 インフィニオンのレジスタ構成可能な技術は、200人×年にわたる車載用ファームウェアで培われた技術で開発され、試行錯誤を重ねたアルゴリズムを提供します。
静電容量式タッチスクリーンは静電容量の変化を検知して、タッチスクリーンの表面上の1本以上の指の位置を判断します。標準的なタッチスクリーン システムは、静電容量式タッチスクリーン センサー、センサーに接着したFPCおよび、FPC またはPCB に実装されたタッチスクリーン コントローラーから構成されます。タッチスクリーン コントローラーはホスト プロセッサに接続します。
PSOC™ Automotive Multitouch Gen6XL (CYAT8168X) は、検知と処理技術を備えた静電容量式タッチスクリーン コントローラーであり、タッチスクリーン上の最大10本の指の位置を特定し、位置を報告します。タッチスクリーン コントローラーはセンサー容量の配列を、コントローラー内でタッチ検出と位置解析アルゴリズムで処理するデジタル値の配列に変換します。これらのアルゴリズムは、タッチスクリーン上の各指の位置と信号の振幅を判断します。
パッケージ情報と通信インターフェース情報:
- 100ピンTQFP 14 × 14 × 1.4mm (0.5mmピッチ)
- 128ピンTQFP 14 × 20 × 1.4mm (0.5mmピッチ)
主な特長
- 32ビットArm® Cortex® CPU
- レジスタ設定可能
- ノイズ抑制技術
- ウォーター リジェクション トラッキング
- 対角15インチの画面サイズ
- ラージ オブジェクト リジェクション
- 自動ベースライン トラッキング
- 3.0〜5.5 V アナログ電源
- 最大250 Hzのリフレッシュレート
- 最大10本をレポート
- 車載用-A: -40°C〜+85°C
- 車載用-S: -40°C〜+105°C
PSOC™ 車載用マルチタッチ Gen6XL ファミリーのシステムの利点
PSOC Automotive Gen6XL タッチコントローラーは、自動車業界向けに特別に設計された信頼性とカスタマイズ性に優れたデバイスです。 車載電子部品評議会 (AEC) Q100認定を受けており、MISRA-C / IATF 16949規格に準拠しています。 このデバイスは、32ビットArm® Cortex® CPU を搭載し、ディスプレイおよびEMI 向けのノイズ抑制技術でレジスタ設定が可能です。 このデバイスには、AutoArmor、水除去、ウェットフィンガートラッキング、自動グローブモード切り替えなど、さまざまな機能が装備されています。 最大15インチの画面サイズに対応し、最大250Hz で最大10回のタッチをサポートし、最大400kbps のI2Cや最大8Mbps のSPI などの通信オプションを提供します。 このデバイスは、128ピンおよび100ピンTQFP パッケージで提供され、周囲温度範囲はAutomotive-A :- 40°C〜85°C、Automotive-S:-40°C〜105°C です。
Gen6XLは、静電容量式ウェイクアップボタンをシームレスに統合します。 低消費電力のウェイクアップ ボタン スキャンで、<50μA で動作可能で、他のシステムコンポーネントに電力バジェットを残します。 タッチスクリーンとウェイクアップボタンの両方の機能を1つの統合デバイスで実装でき、基板スペースとコストを削減できます。
車載用PSOC™プリファード デザインハウス
当社の車載用PSOC™プリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、車載向けPSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、および PSOC™ Automotive Multitouch を使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
ソフトウェアサポート
PSOC™ マルチタッチ タッチ チューニング ホスト エミュレーター
PSOC™ タッチ チューニング ホスト エミュレーターは、タッチ スクリーン デバイスの構成、チューニング、デバッグ、およびデモンストレーション用に設計された、不可欠で強力なツールです。 この公式フロントエンド ツールは、開発者がタッチスクリーンのパフォーマンスを簡単にテストおよび評価できるユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
追加のPSOC™ 技術文書へのアクセス
myInfineon Collaboration Platform (myICP) に登録すると、マイクロコントローラーに関する追加情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下の手順で始めましょう。
- こちらからmyInfineonに登録してください
- アクセスリクエストを autopsoc@infineon.com に送信してください (あなたの会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。