REF_65W_2C_GAN_PAG1
综述
带有ATQ变压器的高效65W USB-C双端口充电器参考设计
参考设计 REF_65W_2C_GAN_PAG1是为USB-PD多端口充电器应用开发的,其输入范围广,输出电压从3.3V到21V。每个USB-C端口的输出功率为65W,而两个USB-C端口的总输出功率为65W,可根据连接的设备动态共享。
它采用英飞凌的EZ-PD™ PAG1P/PAG1S控制器作为主控制器和辅助控制器,EZ-PD™ CCG7DC控制器作为PD和DCDC控制器,CoolGaN™ 600 V GIT HEMT作为主开关、 OptiMOS™ N沟道MOSFET作为SR开关,OptiMOS™ 6作为DCDC开关,而BSZ0902NS OptiMOS™作为VBUS开关。
该板的尺寸为56毫米×27毫米×33毫米,功率密度为21.34瓦/英寸³。该板符合美国能源部VI级的效率要求。该设计采用了ATQ变压器,在满负荷的情况下提供高效率的运行,峰值为92+%。
REF_65W_2C_GAN_PAG1 可按需提供,请在此联系我们以提出请求或获取更多信息。
特征描述
- 双USB-C 65 W,通用输入电压范围为90-264 VAC, 50-60 Hz
- 每个USB-C端口的输出功率为65W,其总输出功率为65W,并可根据所连接的设备进行动态共享。
- 获得专利的动态负载分担算法实现了多端口充电的智能用户体验
- ATQ变压器实现了高效率的系统设计
- 集成EZ-PD™ PAGx和EZ-PD™ CCG7DC
- 56 mm x 27 mm x 33 mm的板面尺寸,功率密度为21.34 W/in³。
优势
- 高效率的QR反激式充电器适配器解决方案,峰值效率>93%。
- 简单而灵活的定制
- 小尺寸,高度集成,实现了高功率密度的充电器设计
组件清单
- 主要启动控制器:
CYPAP111A3-10SXQ -EZ-PD™ PAG1P - 二级SR和PWM控制器:
CYPAS111A1-24LQXQ -EZ-PD™ PAG1S - 双通道PD和降压控制器:
CYPD7271-LQXQ - EZ-PD™ CCG7DC - 主要PWM控制器:
CYPAP111A3-10SXQ -EZ-PD™ PAG1P - 主开关:
IGLD60R190D1 - CoolGaN™ GIT HEMT - 二级SR MOSFET:
BSC077N12NS3 - OptiMOS™ N-沟道MOSFET - 二级DCDC开关:
BSZ063N04LS6 - OptiMOS™ 6 N-沟道MOSFET - VBUS开关:
BSZ0902NS - OptiMOS™ N-沟道MOSFET - 用于USB-C连接器接口的ESD保护:ESD245和ESD253
潜在应用
视频
支持