与产品相关的环境可持续性
在制造半导体的过程中需要各种化学物质,其中一些为有害物质。在英飞凌,我们负责管理有害物质的处理事项,以保障人类健康,保护环境。
作为英飞凌 IMPRES(环境、能源、安全与健康集成管理计划)的一部分,我们正在推进供应链责任,注重在制造其产品的过程中采购新型环保材料。
遵守所有当前使用的法规对我们来说是不言而喻的。
REACH规章
欧洲化学品规章 REACH(化学品注册、评估、许可和限制)(EC) 1907/2006)对于在欧盟市场上注册、评估、授权和限制化学物质提供了关键监管框架,因此对于化学品的采购和使用具有重大影响力。由于符合 REACH 要求是我们供应链中确保可靠交付所不可或缺的一部分,这些要求已完全纳入英飞凌采购流程中。
所有英飞凌产品都满足 REACH 规章中的物品标准。为此,我们无需对我们产品中所包含的物质进行注册。
此外,CLP 法规 (EC) 1272/2008(分类、标签和包装)对于化学品操作具有重大意义。该法规规定了材料和混合物的分类、标签和包装,取代了之前 67/548/EEC 和 1999/45/EC 指令所规定的分类和标签系统。
由于该转变涉及多个过渡阶段(在有些情况下,直到2015 年日历年)并且我们的供应商已采取单独的实施战略,英飞凌决定在全球范围内同时使用这两个分类系统,直到过渡阶段结束。
报废车辆 (ELV) 指令和电气、电子设备中限制使用某些有害物质 (RoHS) 指令

管辖报废车辆的欧洲2000/53/EC 指令(ELV 指令:报废车辆)和 2011/65/EU 限制在电气和电子设备(RoHS 指令)中使用某些危险物质,以调节立法者归类的某些危险物质在终端产品中的使用。英飞凌的产品不在这些法规的管辖范围内。
英飞凌的产品符合这些要求,并且遵守所有适用法律法规(包括欧洲之外国家的适用法律法规)中的材料限制。
DA5 (Die Attach 5)
DA5 (Die Attach 5)
英飞凌是 DA5 财团 (Die Attach 5) 的领导者。该财团的公司共同调查和发展将模具连接到引线框架的高温铅焊料的无铅替代品。这是半导体行业为尽可能消除高温铅焊料所做的努力。
通过联合开发替代品和选择合格的替代品,DA5 财团旨在尽快提供无铅且环保的解决方案。阅读更多。
环境足迹
节能是英飞凌业务战略的三大重点之一,我们仍将致力于开拓可再生能源的前景。半导体对于节约能源发挥着重要的作用,迄今为止已实现了最高的能效节约金额。开发高能效产品是我们节约能源和应对气候挑战的核心要素。