TRENCHSTOP™ 5
概要
TRENCHSTOP™ 5は、市場でもっとも効率が高いディスクリートIGBTテクノロジー。高い効率と電力密度をお求めのお客様に最適。
TRENCHSTOP™ 5 IGBTテクノロジーは、スイッチング周波数、およびスイッチング損失と導通損失のトレードオフに応じて最適化された5つの異なるタイプ(H5、F5、L5、WR5、WR6, S5)があり、
溶接、
無停電電源 (UPS)、
ソーラーエネルギーシステム、エネルギー貯蔵などの対象アプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。
新たにリリースされた
D2PakパッケージのTRENCHSTOP™ 5は、表面実装(SMD)アセンブリ用の高電力密度IGBTになっています。
TRENCHSTOP™ 5 IGBTテクノロジー・ポートフォリオには、スルーホール・パッケージだけでなく、D2PAKパッケージのようなSMDパッケージも取り揃えているので、同じテクノロジーで異なるパッケージの選択が可能という柔軟性があります。
TRENCHSTOP™ 5 S5は、小型フットプリントのTO-220-3パッケージで提供します。これにより、スルーホール・アセンブリ用にコンパクトサイズでより高い電力密度を実現しています。
製品
ハイライト
インフィニオンのUltra-thin TRENCHSTOP™ 5 IGBTテクノロジーは、小型のチップサイズで高電力密度を提供します。インフィニオンは、40Aダイオードと40A 650VのIGBTをD2PAKパッケージに搭載した最初の製品をリリースしました。インフィニオンは、40Aダイオードと40A 650VのIGBTをD2PAKパッケージに搭載した最初の製品をリリースしました。これにより、競合他社製品のD2PAKパッケージで最大30AのDuopack IGBT よりも、25%高い電力密度を実現します
TO-220-3パッケージの650V TRENCHSTOP™ 5 S5は、電源コード式のパワーツールのモータ駆動など、小型パッケージに高電力密度が求められるアプリケーションでの使用に最適です。
TRENCHSTOP™ 5 S5デバイスの電流定格28Aおよび39Aの製品は、TO-220-3パッケージでご利用頂けるようになりました。
こちらもあわせてご覧ください
ビデオ
トレーニング
サポート