英飞凌全新高功率LED驱动IC为高能效固态照明设计带来灵活性与高性能

2011-9-21 | 技术媒体

2011年9月15日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)再度扩展其适用于普通照明应用高功率LED的开关模式驱动器产品组合。这 些新型驱动器将有助于延长LED使用寿命的热保护特性与灵活的输出电流(350mA至数安)有机结合在一起,成为适用于室内外高效照明设计的经济高效的解决方案。

全新ILD系列包括集成功率级和外置MOSFET的LED驱动IC——针对广泛的普通照明应用可实现高达98%的驱动效率,其中包括MR16卤素灯升级改造、住宅和商业照明、建筑照明和街灯。除 大输出电流范围之外,英飞凌全新ILD系列还通过采用两种不同的调光方式——模拟和PWM(脉宽调制),为客户提供高度的灵活性。除了普遍的过流保护外,全新ILD系列驱动器还具备过温保护功能,专 门防止LED和LED驱动IC出现热过应力现象,最大限度延长LED灯和LED灯具的使用寿命。

“凭借全新的ILD产品系列,英飞凌可满足各种功率等级的LED应用需求,包括低功率、中等功率、高功率和超高功率,以经济高效的设计实现最佳性能。”英 飞凌公司普通照明直流-直流LED驱动器业务负责人Hakan Yilmazer指出,“LED技术正在推动照明革命,而这与英飞凌利用电子装置改进能效的愿景正好相符。”

据Strategies Unlimited的研究人员预测,2011年,全球照明LED驱动IC的销售量将达到2.27亿枚。据市场专家预计,全 球照明LED驱动IC的市场规模将由2011年的1.147亿美元提高到2015年的5.854亿美元。这意味着年均复合增长率(CAGR)超过50%。

全新ILD系列器件具备高成本效益,因为它们是针对具体LED电流或应用而专门设计的。譬如,ILD2035专门设计用于采用1瓦LED的MR16灯。另一个很好的例子是ILD4001。I LD4001配备了一个具备多种特性和保护功能的独立LED控制器和一个作为功率级使用的外置MOSFET。三款器件——ILD4001、ILD4035和ILD2035——采用SC-74封装,具备很小的外形。 第四款器件——ILD4120——采用裸焊盘DSO-8封装。

全新ILD系列具备宽输入电压范围:ILD4001(4.5 V 至42V)和ILD4035与ILD4120(4.5V至40V),可灵活地与多数标准电源结合使用。调 光可借助微控制器由PWM方式实现或通过模拟控制电压实现。

与英飞凌其他所有LED驱动器一样,英飞凌提供全面的设计支持,包括演示板、应用笔记和在线设计工具——从部件选择到参考设计生成、验证和BOM(物料清单)创建,皆可使用。

供货与定价

ILD系列所有器件如今可提供样品和演示板入门套件,并已开始量产。在订购量达到1万枚时,ILD4035器件(350mA输出电流、SC-74封装)的单价为0.6美元。.

有关英飞凌全新LED驱动IC的更多信息请访问: www.infineon.com/lowcostleddrivers

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域—— 高能效移动性安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年( 截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在全球拥有约26,6501名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

¹ 雇员数量包含出售给英特尔公司的手机业务部(无线解决方案业务部)的约 3,075名员工.

Information Number

INFIMM201109.062

Press Photos

  • Infineon’s New High-Power LED Driver ICs Provide Flexibility and Performance for Broad Range of Energy Efficient Solid State Lighting Designs
    Infineon’s New High-Power LED Driver ICs Provide Flexibility and Performance for Broad Range of Energy Efficient Solid State Lighting Designs
    Switch_Mode_LED_Driver_Application

    JPG | 2.64 mb | 2716 x 1810 px