SoundAI麦克风阵列解决方案
方案简介
SoundAI麦克风阵列解决方案是声智科技为消费电子、汽车电子、智能家居等领域智能语音产品而打造的软硬一体化的麦克风阵列成品级方案。阵型多元丰富,构型灵活,适配多种场景,支持成本可控。内置声智科技远场智能交互系统SoundAI Azero,可实现远场声学处理、远场语音唤醒、远场声纹识别、远场语音识别、远场双工通话等功能 ,为用户提供生活服务、信息查询、设备控制、日程提醒、情感陪伴等海量的内容与服务。
![](/export/sites/default/_images/SAMI/partners/gc-ecosystem/powersensor/solution_894_image1.jpg_1722615093.jpg)
应用场景
SoundAI麦克风阵列可广泛应用于智能音箱、智能电视、智能机顶盒、智能冰箱、智能玩具、智能机器人、智能车载、可穿戴设备等智能语音产品。
![](/export/sites/default/_images/SAMI/partners/gc-ecosystem/powersensor/solution_894_image2.jpg_1722615093.jpg)
性能指标
模型阵型 |
环形、线形、方形、L形、三角形、矩形、跑道形环形等 |
接口 |
支持I2S/I2C/UART/PDM和USB2.0协议模块阵型:线型 |
唤醒距离 |
20米 |
识别距离 |
5米 |
声源定位 |
360 ° /180° |
阵元个数 |
1/2/3/4/6/7/8 Mics |
播发打断 |
随时打断,连续唤醒 |
灵敏度 |
> -42dBV @94dB 1kHz |
回声消除 | 支持单声道、立体声回声消除 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组及整机供应