IM69D130
综述
IM69D130是一款高性能数字化麦克风,采用英飞凌的双背板MEMS技术,可以达到105dB的动态范围以及高达130dBSPL的线性输出。这款应用的优点包括:极其清晰的音频信号,延长的拾取距离,以及对软信号和高音信号的灵敏度 - 从低声讲话到摇滚音乐会,均可适用。
特征描述
- 69 dB(A)信噪比
- 128dBSPL(AOP - 130 dBSPL)下的失真低于1%
- 数字化(PDM)接口,配备6μs群时延,工作频率1kHz
- 极高的灵敏度(-36±1dB)和相位差(±2度)
- 28Hz低频滚降
优势
- 高保真、远场录音
- 匹配、噪声和无失真音频信号,用于高级音频信号处理
- 超低群时延,用于时延临界应用
- 无需模拟部件
潜在应用
- 高质量音频捕获:例如照相机、摄像机和会议系统
- 音频用户接口:例如智能扩音器、家庭自动化和IoT设备
- 主动噪声消除:头戴耳机及耳机
- 音频模式检测:预防性维护或安全应用
支持