CYPM1211-42FNXIT
EZ-PD™ PMG1-S2 in 42-CSP package卷带封装
EZ-PD™ PMG1-S2 CYPM1211-42NFXIT是PMG1-S2的卷带封装类型选项,它支持双角色端口(DRP)USB-C PD应用并集成了一个USB全速设备控制器。
EZ-PD™ PMG1-S2 USB PD子系统与USB Type-C连接器的引脚连接。它包括一个USB Type-C基带收发器和物理层逻辑。这个收发器执行BMC和4b/5b编码和解码功能,以及集成1.2V模拟前端(AFE)。该子系统集成了识别EZ-PD™ PMG1-S2器件角色所需的终端,包括用于UFP/DFP角色的RP和RD。它还集成了功率FET,用于从VCONN_Source引脚向CC1/CC2引脚提供VCONN电源。模拟横梁使SBU1/SBU2引脚与AUX_P/AUX_N引脚中的任何一个相连,以支持DisplayPort边带信号。集成的HPD处理器可用于控制或监测DisplayPort源或接收端的HPD信号。
EZ-PD™ PMG1-S2有四个SCB,可以配置为实现I2 C、SPI或UART接口。硬件I2 C块实现了完全的多主和从属接口,能够进行多主仲裁。在SPI模式下,SCB块可以被配置为主站或从站。高压微控制器有多达20个GPIO(这些GPIO可以配置为GPIO、SCB、SBU和Aux信号)和SWD引脚,它们也可以作为GPIO使用。来自SCB 0的I2 C引脚是可以耐受过电压的。
EZ-PD™ PMG1系列拥有丰富的文档、开发工具和在线资源,可在开发过程中协助系统设计人员。带有PMG1-S0 SDK的ModusToolbox™与CY71112套件及其快速入门指南一起,使固件开发和测试变得简单易行,大幅缩短开发时间和上市时间。
特征描述
- 支持USB-C和USB PD
- 带有32位Arm® Cortex®MO 的可编程MCU,128KB闪存和12KB SRAM
- 支持BC1.2和苹果充电的集成式传统充电块
- 集成USB全速设备控制器
- 用于验证的集成硬件密码块
- 集成8位ADC,用于电压监测
- 集成电流感应块
- 可配置为I²C、SPI或UART的集成数字块
- USB全速设备控制器
- 20个GPIO,可在71V至5.5V之间工作
- NFET门驱动器
- 系统级故障保护,包括OVP、UVP、VBUS到CC短路保护、SCP、RCP、OCP
- 时钟和振荡器
- 42-CSP 封装能够支持工业温度范围(-40°C 至 +105°C)
- 封装类型:带状和卷状
优势
- 由于集成的单芯片解决方案,优化了面积和BOM
- 通过ModusToolbox™ EZ-PD™ PMG1 SDK进行简单定制
- 在你的应用程序中易于整合
- 片上安全保护
开始吧:
潜在应用
- 通过USB-C供电的电动剃须刀和吹风机等无充电线个人护理解决方案
- 智能扬声器
- 智能家用电器
- VR/AR goggles
- 电动工具