CYPD3176-24LQXQT
综述
EZ-PD™桶形连接器替代品(BCR-Plus),采用卷带封装
EZ-PD™ Barrel Connector Replacement-Plus (BCR-Plus) CYPD3176-24LQXQT是EZ-PD™ BCR-Plus系列高度集成的预编程USB-C端口控制器的卷带包装选项,用于电源受电端应用。它能够支持具有或不具有USB数据功能的端口,它主要针对具有传统桶形连接器(最高100W)或USB micro-B连接器的电源输入的电子设备,如无人机、智能扬声器、电动工具和其他可充电设备。
EZ-PD™ BCR-Plus符合最新的USB Type-C和USB Power Delivery(PD)标准,使用户能够快速将其设备从通过桶形连接器供电转换为通过USB-C连接器供电,只需少量的外部元件,无需开发额外的固件。EZ-PD™ BCR-Plus CYPD3176设备带有预编程的固件;利用EZ-PD™配置工具可以进行额外的配置更改。
EZ-PD™ BCR-Plus集成了一个完整的USB-C收发器、USB PD策略管理器、带有软启动的负载开关控制器、USB-C端口所需的所有终端电阻以及系统级ESD保护。它采用24引脚QFN封装。
特征描述
- USB Type-C充电(5 V @ 0.5 A, 0.9 A, 1.5 A, 3 A),最高15 W
- USB供电(5 V、9 V、12 V、15 V、20 V,最大5 A),最大100 W
- 传统的充电标准(2和其他)。
- 可编程电源(PPS)
- 集成故障保护。VB总线到CC短路,OVP,OCP
- 集成ESD保护。IEC61000-4-2 4C级
- 集成5V LDO,VBus栅极驱动器,VBus放电FET
- 通过主机编程接口(HPI)轻松配置
- 通过EZ-PD™配置工具进行定制
- 扩展的工业温度范围:-40°C至+105°C
- 包装类型:带状和卷状
潜在应用
视频
支持