磁电流传感器
综述
TLI4970 是一款基于霍尔技术的高精度工业电流传感器
较之现有产品,无磁芯概念可显著缩小器件尺寸。这是一款全数字化的解决方案,使用方便,无需外部校准。此外,当传感器测得的电流超过预定阈值时,借助单独接口引脚 (OCD) 即可提供快速输出信号。类似 QFN 的小尺寸封装,有助于标准的 SMD 组装。与现有带磁芯的开环或闭环系统相比,TLI4970 可提供卓越的精度。该传感器具有诸多附加功能,例如,过电流检测、过零检测和可编程滤波器,同时显著缩小尺寸,降低功耗。
例如,在日益重要的太阳能领域,我们目前的传感器特别适用于打造最佳的系统效率,满足特定国家的法规。
产品
亮点
英飞凌TLI4970 微型传感器实现精准电流测量
详情
集成在 TLI4970 传感器中的差分测量原理可抑制外部磁场造成的干扰。因此,传感器可实现低至 25 mA 的低偏移量。对于传统电流测量原理,测量精度始终受环境条件(例如温度)的控制。此外,英飞凌电流传感器比现有的开环系统更为精确,可与闭环系统相媲美。该传感器还提供附加功能,例如,快速过电流检测和可编程滤波器,同时显著缩小尺寸,降低能耗。得益于实施的杂散磁场抑制,该传感器对外部磁场影响具有高度稳健性,也适用于在可预先配置的电平上进行快速过电流检测。这一功能可允许控制单元独立于主测量路径关闭,防止功耗器件损坏。 |
![]() |
视频
支持