RF 管基
综述
RF 管基 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别十多年来,英飞凌科技为所有射频领域铺平了道路,树立了市场标准。
自从1973年进入市场以来,英飞凌射频晶体管已被广泛应用在低频(频率上限为5 GHz)和中频(频率上限为14 GHz)应用中。
低噪放大器(LNA)产品系列包括适用于传统射频应用的器件,例如从AM到VHF/UHF的产品,包括消费领域的低端市场(如有线电视和调谐器)以及新兴的无线应用工业领域。
得益于良好的性能、卓越的通用性和多种封装方案(包括行业标准SOT和无引脚超小型TSLP和TSFP),该产品可用于受空间限制设计场景中,为设计人员提供多种选择和灵活的设计理念,从而实现在最短的时间内将产品推向市场。
英飞凌RF晶体管拥有出色的稳健性、产品质量及可靠性,同时价格具有吸引力。
详情
视频
应用
支持