High Linearity RF Transistors
综述
在该类别下,您可以找到OPI3值高于29 dBm的低噪宽带放大器,这些产品可用于多级放大器的驱动。所有这些器件均基于英飞凌可靠的大容量硅双极技术及SiGe技术:C工艺。同时,这些产品拥有同级别产品最佳的噪声指标。在每个子类别中,您可以找到采用超小型无引脚TSLP-3模块封装的产品。
请注意:
在这里提到的Gmax适用于1.8 GHz频率。噪声系数NFmin是在噪声匹配测试中的输入端测得,这些数值同样适用于低频环境。OIP3和OPI1dB数值是在50欧姆系统中测得的,可以通过选择合适的负载阻抗实现优化。
产品
支持