FP50R12W3T7_B11 1200 V 50 A PIM IGBT模块
综述
EasyPIM™ 3B 1200 V、50 A IGBT 模块,采用TRENCHSTOP™ IGBT7、第七代发射极控制二极管、PressFIT压接技术和NTC。作为Easy3B封装家族的新成员,它丰富了工业驱动应用领域的产品组合。
特征描述
- IGBT和二极管采用最新的微沟槽技术
- 低Rth和低功率损耗
- 增强dv/dt的可控性
- 针对驱动应用进行了优化
优势
- 更高的功率密度
- 更低的功率损耗
- 12毫米高度完整产品组合
- 基于平台的设计
- 扩展功率
- 降低系统成本
- 降低系统复杂性
图表
支持