IRPS5401M
综述
IRPS5401是一个完整的电源管理单元,可为处理器,FPGA和其他多轨电源系统提供5个输出电压。四个高效可配置开关稳压器和一个拉/灌线性稳压器提供所需的典型电压轨,如核心电压,存储器电压和I / O电压。
特征描述
-
全功率系统,包括5个集成输出
-
4 A,4 A,2 A和2 A开关稳压器
-
500 mA拉/灌线性稳压器
-
单轨运行5 V至12 V
-
输出A-D的输出范围为0.25 V至5.1 V,LDO的输出范围为0.5 V至3.6 V.
-
允许组合输出和/或使用外部功率级,将输出电流增加到50 A。
-
无需外部补偿的仿真电流模式控制
-
切换器A上的差分电压检测可实现更高精度
-
具有集成电平转换器的I2C / PMBus
-
先进的测序控制
-
具有74个命令的广泛PMBus命令集
-
集成电流检测和全遥测,包括电压,电流,温度和故障
-
-40°C到+ 125°的 TJ 工作额定数值
-
无铅, 符合RoHS6, 7x7 mm, 56-pin, 0.4 mm pitch QFN封装
潜在应用
-
高密度ASIC,FPGA和CPU多轨系统
-
嵌入式计算系统
-
通信和存储系统
支持