16W/270mA 恒流LED驱动器
方案简介
该16W/270mA非隔离高效T8 LED驱动方案采用了自带PFC功能的浮地buck方案,体积小适合集成在T8灯管里面。其较高的系统效率和>0.9高功率因数能够有效地节约用户的用电量从而节省成本。IC采用的是英飞凌推出的一款带PFC功能,SOT23-6小封装的控制器ICL8201。工作于准谐振模式,外围不需要添加额外的检测绕组,数字软起,驱动MOSFET峰值电流可达1.5A。并且MOSFET采用IFX新出的专门针对消费类的小封装SOT223的CE系列,满额工作下,MOS温升不超过40℃。体积小,成本低,性能好,是英飞凌针对LED市场的一款高性价比方案。
性能指标
应用场景
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产