ICL8201
综述
AC/DC 降压控制器,具有高功率因数,适用于 LED 灯管和灯具
ICL8201 是一款级联结构电流模式控制器,适用于非隔离浮动降压拓扑结构。级联拓扑能够降低系统成本,带来更高的系统效率。
较低系统成本:
- 无需辅助绕组即可为 IC 供电
- 无需高压启动损耗 MOSFET,可通过级联拓扑实现快速照明
更高的系统效率和可靠性:
- 无需启动电阻器,因为启动电阻器会在整个操作过程中带来大量的损耗。使用级联拓扑可以消除这些损耗,因为级联拓扑可以提高系统效率,延长系统寿命。
特征描述
- 级联拓扑能够降低系统成本,带来更高的系统效率。
- 支持较宽的交流或直流输入范围
- 功率因数> 90%,THD <20%
- 线路/负载调节能力±5%
- LED 输出电流高达 500mA
优势
- 最小的外部组件,支持小形状因素,并易于设计
- IC 概念支持无辅助绕组的单电感器
- 有了先进的级联拓扑结构,就无需在90-305V 交流电的通用输入端使用高压单元
- 全套保护模式,包括智能过温保护
潜在应用
- T8 灯
- GU10 灯
- A 型灯
- 筒灯
图表
支持