容量大于 50 kVA 的在线式 UPS
综述
新型电池替代品的进步让更加智能化的高效 UPS 系统成为电源保护的发展方向,并让 UPS 系统集成负载管理网络和调峰功能成为可能。为此,尤为需要双向交流-直流,其在末端工作原理类似于储能系统。除此之外,在模块化和预制化设计的趋势下,人们对设备标准化的兴趣日渐增长,以降低设备成本,缩短交付和部署时间,简化服务和维护工作。以总体趋势举例来说,常见的做法是用50kVA到250kVA的子电源模块构建UPS系统,然后将其堆叠,实现高达 1500 kVA 的 UPS 解决方案。
产品
不间断电源 系统 图 100kVA
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
文件
培训
This e-learning is about Infineon’s power solution positioning for uninterruptible power supply (UPS) applications. We will cover also different types of UPS and topologies commonly used.
支持