家用电器
请选择一个子分类
折叠所有子类别 展开所有子类别主要家用电器设计的一站式商店

英飞凌致力于利用成熟的专业应用技术以及先进的传感器和安全解决方案半导体产品系列,助您克服在最先进的系统中遇到的挑战。 得益于高效的系统电源解决方案,具有高可信度的逆变器设计可用于变速电机驱动,以及对阀门、风扇、泵或辅助电机的可靠性系统控制。
英飞凌高可信度的安全技术支持您通过直观的人机界面来设计产品,实现安全通信,让智能家居触手可及。如您所见,英飞凌是家用电器设计的一站式商店。
英飞凌通过完整的设计解决方案为您提供支持,以降低能耗并促进系统智能化。我们的产品将使洗衣机、冰箱和空调等高能耗设备成为过去。
如何克服当前困难,并实现费用控制目标,同时超出客户期望值?一起了解更多。
探索配备创新家电的住宅
CIPOS™ 智能功率模块 (IPMs) 是一个高度集成、紧凑的功率模块,设计用于驱动从家用电器、风扇、泵到通用驱动器等应用领域的电机。它们分为紧凑型、标准型和性能型产品系列:CIPOS™ Nano、CIPOS ™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS ™ Mini 和 CIPOS™ Maxi,配有不同的半导体装在不同的封装中,适配不同的电压和电流等级。这些节能的智能功率模块集成了最新的功率半导体和 IC 技术。
iMOTION™ 是一款数字电机控制器系列的高度集成产品,用于变速驱动的控制。集成电路集成了使用直流连接或支路分流电流测量的永磁电机无传感器磁场定向控制 (FOC) 所需的所有控制和模拟接口功能。此外,其以英飞凌电机控制引擎 (MCE) 为特点,该引擎已获专利并通过现场验证,且不需要在电机控制算法开发过程中进行软件编码。实现变速驱动简化到只需为对应的电机配置 MCE。
具有准谐振开关方案的 CoolSET™ 交直流集成功率级具有更强稳健性和卓越的性能。英飞凌最新一代固定频率 CoolSET™ 产品通过集成的频率降低,在中等和轻度负载条件下实现更高的效率和更低的开关频率。
英飞凌将 TRENCHSTOP™ 产品系列的业内领先性能与创新的逆向导通 IGBT 技术相结合,创造出新一代的一流元器件。逆导 IGBT 采用单片集成二极管,非常适合如变频微波炉中的软开关应用,和高频 PFC 拓扑。600V RC-D2 即是低功耗消费电子驱动应用的完美匹配。
PSoC® 6微处理器 (MCUs) 弥补了昂贵、耗电量大的应用处理器与低功率微控制器之间的差距。超低功耗 PSoC®6 MCU 具有一个用于如 FP 匹配算法、薄膜电晶体液晶显示器驱动、语言识别和电机控制等高性能人工智能 (AI) /机器学习 (ML) 任务领域的 Arm®Cortex®M4 和一个用于如系统控制,低功耗蓝牙和 Caps 应用的低功耗任务领域的 Arm®Cortex®M0+。加上可靠的内置嵌入式设计,为您的物联网系统保驾护航。
PSoC® 4 微控制器已解决了一些嵌入式系统设计的复杂部分,使您的产品更容易进入市场。模拟传感器集成、电容触摸和无线连接等功能经集成和优化,使 PSoC 4 成为一个能够轻松建立用户界面的完美配套产品。
我们的 AIROC™ Wi-Fi & Combos 产品将 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 无线局域网和蓝牙集成在一个单芯片解决方案中,以实现小尺寸的物联网系统设计。组合解决方案可用于 PHY 速率高达 433 Mbps 的 1x1 SISO 和 PHY 速率高达 867 Mbps 的 2x2 MIMO。这些解决方案可以与常见的供应商或 Linux 提供的外部 MCU 在应用处理器上相结合,以实现完整的 Wi-Fi + 蓝牙系统。
预知性维护支持基于图像识别和智能软件模型的数据驱动方法来预测和预防设备故障。为了收集必要的数据并监控建筑物内设备的状况,智能的 XENSIV™ 传感器有助于记录设备状态的最关键参数。
针对攻击者对嵌入式系统的日益关注,英飞凌提供了基于为连接设备优化的高端安全控制器的OPTIGA™ Trust 硬件安全解决方案。它为连接到所有主要的云供应商提供了极其灵活、高性能、安全的访问通道。
利用英飞凌具有真差分输入特性的单通道、非隔离型 EiceDRIVER™ 栅极驱动 IC,来克服设计中的地移挑战。1EDNx550x 栅极驱动器 IC 具有真差分输入。它们的控制信号输入在很大程度上与接地电位无关。用于 IGBT 的 EiceDRIVER™ 25-V 单通道低边非反向栅极驱动器采用 6 引脚 PG-SOT23 封装,拥有典型的 2.6A 拉电流和灌电流,具有一流的故障报告精度。
主要家用电器
白皮书:智能厨房的兴起

这份白皮书描绘了智能厨房的迅速崛起,并着眼于电子解决方案的发展如何造就了新一代更安静节能的,通过简便的传感操作系统驱动的电器。
网络研讨会:智能家电时代的系统解决方案

越来越智能化和互联化的现代家电,提供了无缝连接和远程控制的用户体验。用户控制着电器的运转,并接收来自电器的实时数据,这些数据包括冰箱里的物品信息和洗衣状态的信息等。同时制造商可以远程分析设备,并建议预测性维护,以避免昂贵的维修成本。本次网络研讨会将向您展示英飞凌最智能的电源设计如何帮助您的产品实现更高的效率,更小的尺寸,并显著改善家电的碳排放,使其更加智能,连接性强和更安全。
白皮书:新型小家电市场的电源设备选择

在这份免费白皮书中深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及电子解决方案各种可能性的更多信息。
Infineon continuously updates its vast portfolio of power products for home appliances. In this training, you will be introduced to the latest product additions for gate drivers, IGBTs, HV MOSFETs, and IPMs!

We review power devices enabling efficient designs, meeting energy regulations & enabling software-based smart functions.