英飞凌与 Schweizer 扩大在芯片嵌入式领域的合作,开发更高效的车用碳化硅解决方案

2023-5-9 | 市场新闻

2023 5 9 日,德国慕尼黑和施兰贝格讯】英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)和 Schweizer Electronic(ETR 代码:SCE)宣布携手合作,通过创新进一步提升碳化硅(SiC)芯片的效率。双方正在开发一款新的解决方案,旨在将英飞凌的  1200 V CoolSiC™ 芯片直接嵌入 PCB 板,以显著提高电动汽车的续航里程,并降低系统总成本。

 

两家公司的合作已经证明了这种新方法的潜力:他们通过在 PCB 中嵌入一个 48 V 的 MOSFET 器件,将性能提高了 35%。在这项成果的背后,Schweizer 提供的 p²Pack® 创新解决方案功不可没,该解决方案支持将功率半导体嵌入到 PCB 中。

 

英飞凌科车规级高压分立器件及芯片产品线负责人 Robert Hermann 表示:“将汽车电力电子技术提升至新水平是我们的共同目标。PCB 的低电感设计可以实现快速切换。结合 1200 V CoolSiC™ 器件的领先性能,将芯片嵌入 PCB 板有助于设计出高度集成的高能效逆变器,并降低整体系统成本。”

 

Schweizer Electronic 技术副总裁 Thomas Gottwald 表示:“借助英飞凌 100% 通过电气安全测试的标准电芯(S-Cell),我们能够让 p²Pack制造生产线整体实现高产量。而 p²Pack 实现的低电感互连也能够为 CoolSiC 芯片的快速开关特性提供强大支持。两者结合可以显著提升功率转换单元如牵引逆变器、DC-DC 转换器或车载充电器等的效率和可靠性。”

 

PCIM Europe 2023 在德国纽伦堡举行。英飞凌和 Schweizer 会参加 PCIM Europe 2023 展会,并展示 1200 V CoolSiC 芯片嵌入式技术。欢迎莅临 7 号展厅 412 展位参观英飞凌展台。Schweizer展台位于 6 号展厅 410 展位。

Information Number

INFATV202304-093

Press Photos