未来属于可再生能源

白天,太阳能电池板发电量最大,这时人们通常不在家。当人们回家时,太阳已西沉。供需不同步,这对太阳能发电应用构成了一个基本问题。风电等其他可再生能源也面临类似挑战。问题是:我们怎样才能提升系统性能并降低能源损耗?需要借助基于半导体的技术解决方案来应对这些挑战,提高电池储能效率,综合优化整个系统,实现用电需求与太阳能发电和风电实际发电量之间的平衡。

大力发展太阳能发电和风电

提高可再生能源发电效率是全面减少二氧化碳排放和提高能效的全球计划中的首要任务。特别地,发展风电和太阳能发电是保护气候的重要举措之一。风能和太阳能都是自然界中存在的、取之不尽用之不竭的可再生能源,需要利用它们来满足全球日益增长的用电需求,同时帮助减少碳排放。

近年来,太阳能发电、风电及其他可再生能源发电已大大增加。与此同时,可再生能源发电成本甚至已经与火力发电成本持平,这使它们在实现雄心勃勃的世界环保目标的过程中起到了举足轻重的作用。提高可再生能源发电效率,从而提高商业利润,自始至终都离不开半导体。不仅如此,可再生能源也是实现电动汽车零排放目标的关键因素。

高效风电需要最优系统解决方案

风电机组利用功率半导体来实现电力转换并将发电机并入电网。风电机组中的风电变流器除负责输送电力之外,还控制着诸多基本功能,因而必须使用最高质量的功率半导体。风电机组设计必须提供最大可用性,以帮助提高电网稳定性。因此,电网稳定性依赖于功率半导体器件提供动态性能、杰出的功能性和优异的可靠性。

在高效风力发电过程中,英飞凌PrimePACKTM功率模块可在风电机组机舱内支持范围广泛的活动:将生产的电力送入电网,确保电网稳定,使风电机组和转子叶片与风力保持一致,保护风电机组避免过热或结冰,以及在紧急情况下关闭风电机组。

应用领域: > 面向风电机组的变流器和逆变器

关于风电的更多信息: > 白皮书和应用演示

 

最优成本的创新风电变流器

今后几年,采用.XT互连技术的1700 V PrimePACK™ IGBT5将是风电市场上的主导产品,它可提供出类拔萃的功率循环能力,从而延长使用寿命。PrimePACK™ 3+是技术尖端的功率模块封装,特别适于风电应用。结合面向风电变流器的EiceDRIVER™隔离式栅极驱动器,PrimePACK™ 3+外壳可提高电流负载容量。除IGBT5 .XT之外,还有搭载IGBT4芯片技术的EconoDUAL™和EconoPACK™+,以及面向风电变流器的EiceDRIVER™隔离式栅极驱动器。

探索英飞凌风电应用产品组合

高效太阳能发电解决方案

光伏系统提供了一种高度模块化的发电机组安装方式,从单家独户到发电厂规模,都能轻松完成安装。不过,与风电一样,太阳能发电也涉及平衡供需的巨大挑战。取决于天气情况,光伏(PV)模块的发电量波动剧烈。正因如此,借助半导体技术高效组合太阳能电池板和储能系统,是实现供需同步的有效途径之一。

另一个技术挑战是:太阳能模块生产的电力是直流电(DC),必须转换为交流电(AC),才能送入电网、加以使用或输送至用电场所。功率半导体和太阳能逆变器技术需要将直流电转换为交流电,最大限度地降低输电损耗。

根据使用逆变器的确切位置,如在光伏电池或蓄电池中,这些逆变器被分类为微型逆变器、功率优化器、串式逆变器或中央逆变器。譬如,蓄电池充电需要恒定电压水平。这意味着,必须降低或升高太阳能模块电压,而不造成损耗。这种情况下,专用微芯片的作用就像开关,为蓄电池提供合适的电压。

应用领域:>  太阳能发电系统解决方案

关于太阳能发电的更多信息:> 白皮书和应用演示

 

 

广博的太阳能发电应用产品组合

英飞凌产品组合适用于各式各样的逆变器,从家用小瓦数逆变器和千瓦级逆变器,到商用和电厂规模兆瓦级逆变器,不一而足。包括出类拔萃的单管OptiMOS™、CoolMOS™和CoolSiC™ MOSFET和IGBT器件,以及高集成度三电平Easy 1B/2B模块、功能集成EiceDRIVER™栅极驱动IC和XMC™单片机。依托英飞凌端到端应用技术专长,我们提供的芯片组合可实现领先功率密度水平和出类拔萃的能效。

探索英飞凌太阳能发电应用产品组合

探索如何在特定用例中提高能效