世界最小レベルのサイズに、レーダーセンサーとMCUを内蔵
存在検知や人感センサに最適!

#MakeIoTworkポッドキャスト:

存在検知や人感センサーなどwithコロナ時代のシステムを実現する60 GHzレーダー モジュールを日清紡マイクロデバイス社と共同開発。

この世界最小クラスのレーダー モジュールの背景やどんなことができるようになるのか、お話を伺っていきたいと思います。

ポッドキャストを聴く

【2021/11/15】

本モジュールが ET & IoT AWARD 2021の「IoT Technology優秀賞」を受賞しました!
人流検知や見守り(安全確認)を高精度で行える点や、使いやすさ(技適認定済み・小型モジュール化)などが評価されての受賞となりました。

詳細はこちら

10x13.4x1.2mmのICライクな超小型パッケージにインフィニオン製60GHzミリ波レーダセンサICと制御・信号処理用MCUを内蔵し、日本国内で利用可能な技術基準適合認定を取得した世界最小レベルのセンサモジュールです(型番名:NJR4652 シリーズ)。
ターンキーソリューションとして、インフィニオンが提供するSmart Entrance Counter SolutionとPresence Detectionが利用できます。存在検知や人感センサのアプリケーション開発に最適です。

特長

  • 60GHz帯ミリ波センサモジュール
  • インフィニオン製レーダーセンサIC搭載
  • RF制御・信号処理用MCU内蔵
  • SMT対応超小型モジュール10 x 13.4 x 1.2 mm3
  • アンテナ構成 - 1・TX / 3・RX
  • 製品単体で技術基準適合認定取得

ターンキーソリューション

インフィニオンが用意する2種類の人感センサアプリケーションが利用可能です。
プログラミングは不要ですぐに使用できます。

機能ブロック図 & 内部構造

評価ツール

図のモジュール評価ツールを提供します。PCがあればすぐに評価開始可能です。

  • モジュール実装済みインターポーザ基板
  • USBインターフェイス用基板(インターポーザ基板を接続)
  • 評価用ソフトウェア(GUI)

ビデオ

Share
Share
Share

Share

仕様詳細・60GHzレーダー解説