Home 製品 パワー ダイオードとサイリスタ (Si/SiC) サイリスタ / ダイオードディスク ダイオード ディスク Fast Rectifier Diodes Fast Rectifier Diodes 概要 ブロッキング電圧は1000Vから4500Vまで、平均電流は450Aから690Aまで対応し、ディスクハウジングに収納されています。 製品 ハイライト 新しいInfineon® Prime Soft ファミリー 新しいフリーホイーリングダイオード Infineon® Prime Soft ファミリーは、HVDC (高電圧直流送電)や中電圧駆動など、最新のIGBTアプリケーションに最適です。 ターンオフ性能が5kA/μsに大幅に向上しました。s. Infineon® Prime Softの詳細 はんだ接合技術のエコブロック インフィニオンの広範囲にわたるパワーモジュール製品は、今まで圧着でチップの端子を接続していたが、品揃えをさらに拡張して、はんだ付けでチップの端子を接続するテクノロジーによる新しい20mm、34mmおよび50mmモジュールが加わりました。はんだ付けテクノロジーは、高い費用対効果の求められるアプリケーションに特有の要求事項に対応しています。 詳細はこちら Power Stacks - 最適なソリューション インフィニオンは、大電力アプリケーション向けに、数十kAおよび40kVまでのモジュールおよびディスクのアセンブリおよびスタック製品を取りそろえています。40年以上にわたる経験で業界をリードするパワー半導体メーカーから、スタックを直接ご購入ください。 インフィニオンのスタックの詳細 インフィニオン バイポーラが提供している製品はすべて RoHS 指令(特定有害物質の使用制限に関する指令)に準拠しています。 RoHS とは、電気・電子機器への特定の有害物質の使用を制限するガイドラインです。 関連情報 技術資料他 デザインサポート ビデオ Share Share Share パートナー トレーニング アプリケーション サポート お問合せ