インフィニオンとオラクル、政府機関向けJava Card 3.0 Classicを基にしたスマートカード ソリューション協業

2013/11/19 | マーケットニュース

2013年11月19日、ノイビーベルク(ドイツ)、パリ(フランス)

独インフィニオン テクノロジーズは、政府向け用途にセキュリティを確保したスマートカード ソリューションをオラクルと協業し提供する事をお知らせいたします。CARTES 2013(開催期間:2 013年11月19〜23日、於パリ)において、インフィニオンはオラクルの実装による業界初となるJava Card 3.0 Classicのセキュリティコントローラを発表しました。

政府向け用途の業界で最も進んだセキュリティ コントローラである、Integrity Guardを搭載したインフィニオンの「SLE 78」とオラクルの最新の高パフォーマンスJava Card実装を組み合わせることにより製造業者およびサービスプロバイダーの両者に数々のメリットを提供します。システム インテグレーター、製造業者およびサプライヤは、容易にカスタム アプリケーションを必要とするヘルスケア、身分証および社会保障制度など向けにセキュリティを妥協することなく提供する事が可能になります。また1枚のカードに複数のアプリケーションを搭載することも、こ のソリューションを通じて可能になります。

インフィニオンのカールステン ロシンスキー(Carsten Loschinsky)(Government ID担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー)は、次のように述べています。「 セキュリティが必要となる政府系のID用途では、オープンプラットフォームによるソリューションの重要性がますます高まってきています。真にグローバルなJava Card規格は、政 府機関が求めるIDソリューションを容易に実現でき、複数のアプリケーションに対応することができます。オラクルとの協業を通じてそのJava Card実装をインフィニオンのお客様に提供し、卓 越したパフォーマンスと相互運用性を実現できることを喜ばしく思っています」

「SLE 78」によるオラクルのJava Card実装は政府系用途にとって理想的なソリューションであり、インフィニオンの「SLE 78」が持つ、次 のような独自のハードウェア機能を巨大なJavaデベロッパ コミュニティが活用できるようになります。

  • トランザクション処理速度を高める、very high bitrate(VHBR)通信と多様な暗号アクセラレレータ
  •  交通系用途にセキュリティを確保したオープン規格であるISO 14443 Type A、BおよびCIPURSEに適用し、公 的調達ルールへのコンプライアンスに対応した真にオープンなソリューションを実現
  •  「Integrity Guard」を基にした、暗号化されたデータ格納とその機密データ処理のセキュリティ機能
  • エンドユーザーへのトランザクション時間を短縮する16ビットCPUアーキテクチャ


オラクルのナンディーニ ラマーニ(Nandini Ramani)(Java Platform開発担当バイスプレジデント)氏は、次のように述べています。「Java Cardはスマートカード向けのセキュリティ アプリケーション プラットフォームとして確立された規格であり、一般消費者、社員および市民向けソリューションを開発するJava Cardのエコシステムを通じ、 世界中の100億枚を超えるSIMカード、金融決済カードおよびIDカードに展開されています。インフィニオンのSLE78製品向けにJava Card実装を提供し、マ イルストーンのひとつであるエンジニアリング サンプル出荷に到達したことを喜ばしく思います。このサンプルを使用する事で政府系IDのエコシステムのアプリケーションとサービスのテストを開始する事ができ、当 社の経験とノウハウを活用した高パフォーマンスJava実装を実感して頂けます。」

供給状況
オラクルによるJava Card 3.0 Classic実装の「SLE 78」セキュア スマートカード コントローラのエンジニアリング サンプルの提供を開始しました。Common CriteriaとFIPS認証取得は2014年を予定しています。

インターネットで接続された世界のためのセキュリティ
インフィニオンのチップカードとセキュリティ ソリューションの詳細は www.infineon.com/chip-card-and-securityをご参照ください。 < /p>

インフィニオンについて

インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 013会計年度(9 月決算)の売上高は38億4000万ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,700人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQX に株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCCS201311.008