インフィニオン、パワー密度とシステム効率の基準を塗り替える、新型「OptiMOS™」40V品/60V品を発表:代替デバイスとの比較では、性能指数(FoM)を45%低減

2012/02/06 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)/オーランド(米国)

独インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は2月6日、「APEC 2012」(Applied Power Electronics Conference & Exposition 2012)にて、新世代のパワーMOSFETとなる、「OptiMOS™」ファミリの40V品/60V品の新製品を発表しました。これらの製品は、サ ーバやデスクトップPCなどのスイッチモード電源(SMPS)の同期整流に最適です。これに加えて、モータ制御、太陽電池マイクロインバータ、高速スイッチングDC/DCコンバータなど、多 岐にわたる産業用アプリケーションでも、最高の選択肢となっています。インフィニオンの新型「OptiMOS™」40V品/60V品は、オン抵抗(RDS(on))が業界最小で、最適なスイッチング動作を誇り、最 高の効率と電力密度の実現をサポートします。

データ処理速度と電力需要が高まり続ける中、AC/DC設計者は、システム効率と電力密度を高めると同時に、システムコストを削減するという課題に直面しています。イ ンフィニオンの新型MOSFETの40V品/60V品は、このような多岐にわたる課題を同時に解決します。

インフィニオンのリチャード・クンチッチ(Richard Kuncic)(低電圧電力変換担当シニアディレクター)は次のように述べています。「インフィニオンは、半導体メーカーで初めて、S uperSO8パッケージで1mΩの40V MOSFETを発売します。これによって、1,000Wサーバ電源の同期整流で使用されるMOSFETの数は半減されます。並列接続は不要になり、電 力密度を大幅に向上できます」

高性能な半導体部品は、太陽光発電アプリケーションにもメリットをもたらします。パワーオプティマイザー用のバック/ブーストや、マイクロインバータ用の共振フルブリッジ・コンバータなど、一 般的な太陽光発電トポロジーの場合、オン抵抗(RDS(on))とスイッチング特性の2つの要素は重要です。SuperSO8パッケージ(5mm×6mm)で提供される、インフィニオンの新型60Vファミリ「 BSC016N06NS」を使用することで、太陽電池マイクロインバータの変換効率を、20%の負荷条件で、1.5%向上できます。

新型「OptiMOS™」40V品/60V品の特徴
インフィニオンの先進的な薄ウェハ技術が活かされた「OptiMOS™」40V品/60V品の最新ファミリは、代替デバイスと比較して、35%低いオン抵抗(RDS(on))を実現。また、低 いゲートチャージ(Qg)によって、性能指数(RDS(on)×Qg)は45%も低減されています。この結果、サーバ電源の2次側整流へこれらのデバイスを使用することで、電力損失を10%削減し、シ ステム効率を向上できます。

1mΩおよび1.4mΩの40V SuperSO8デバイスでは、ショットキー型ダイオードをチップに内蔵することで、同期整流などのアプリケーションにおける逆回復電荷(Qrr)が低減されます。こ の結果、伝導損失が抑えられ、効率性が高まります。さらに、電圧オーバーシュートの大幅な低減により、スナバ回路の必要性が低くなるほか、設計・開発に関わる労力やコストが軽減できます。

供給状況と価格
「OptiMOS™」40V品は、SuperSO8とS3O8(3mm×3mm)の各種パッケージで提供されます。オン抵抗は1.0mΩから2.3mΩの範囲で、価 格は0.50ドルと1.05ドルです(1万個受注時の単価)。

「OptiMOS™」60V品は、SuperSO8パッケージで提供されます。オン抵抗は、1.6mΩと2.8mΩで、価格は0.85ドルと0.65ドルです。さらに、TO-220、S3O8、I 2PAK(TO-262)、D²PAK、DPAK(TO-252)の各種パッケージのデバイスも用意されており、価格は0.54ドル(オン抵抗6.0mΩ)から1.5ドル(オン抵抗1.0mΩ)となっています( 1万個受注時の単価)。

※価格は米ドルでの表記となります。


新型「OptiMOS™」40V品/60V品に関しての詳細は、 www.infineon.com/newoptimosをご覧ください。

インフィニオンは、「APEC 2012」(於:米国フロリダ州オーランド、会期:2月5日~9日)の自社ブース(ブース番号801)で、新型「OptiMOS™」40V品/60V品を展示します。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率モビリティセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人です。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場しています。

インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFPMM201202.022

Press Photos

  • Infineon Introduces New OptiMOS™ 40V and 60V Devices Setting Highest Standards in Power Density and System Efficiency: 45 Percent Lower Figure of Merit than Alternative Devices
    Infineon Introduces New OptiMOS™ 40V and 60V Devices Setting Highest Standards in Power Density and System Efficiency: 45 Percent Lower Figure of Merit than Alternative Devices
    OptiMOS_40V_60V_S3O8

    JPG | 329 kb | 2480 x 1858 px