インフィニオン、カーラジオおよび車載インフォテイメントシステム用アクティブアンテナシステムの設計を簡素化するシングルチップ電圧レギュレータを発表

2009/07/21 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、本日、車載インフォテイメントシステム向けの最新製品として、世 界で初めて診断機能とカーラジオのシステム保護機能を備えたシングルチップ型のリニア電圧レギュレータを発表しました。車載インフォテイメントシステムのアクティブアンテナ向けに設計された低ドロップアウト型( LDO)電圧レギュレータTLF4277は、出力電圧を調整することで、FM/AM、DAB(Digital Audio Broadcast、デジタル音声放送)、XM方式やSIRIUS方式の衛星ラジオなど、 標準的なアクティブアンテナのほとんどに対応します。TLF 4277の電流モニター機能や可変電流制限機能を活用することにより、アクティブアンテナを構成する部品点数を約50%削減することができます。

現在世界で生産されている自動車の95%以上は、ラジオ受信用にアクティブ方式のアンテナを採用しています。アクティブアンテナはサイズが小さいため、フロントガラスやフロントバンパー、ル ーフ上のスタブアンテナなどに簡単に取り付けることができます。最新の市場調査によれば、2009年の世界の自動車生産台数は5,200~5,500万台に上ると予想されています。自 動車1台に通常2個のアクティブアンテナが装着されるため、アクティブアンテナ用電圧レギュレータも1台につき2個必要になります。

インフィニオンは、診断およびシステム保護のための電流モニター機能と可変電流制限機能をワンチップにモノリシック集積した電圧レギュレータの開発に、世界で初めて成功しました。こ うした機能を集積化することにより、カーラジオの信頼性向上が実現します。TLF 4277のモニター機能は不具合を瞬時に検出することができ、イ ンフォテイメントシステムへの不具合分析機能の実装も容易に行えます。AEC-Q100規格に準拠したTLF4277は、グラウンドやバッテリー電圧への出力短絡、過熱、過 電流などの異常に対する保護機能を備えています。

2009年5月に調査会社ストラテジーアナリティクス社が発表したレポート「2008年度自動車用半導体メーカー市場シェア(Automotive Semiconductor Vendor Market Shares 2008)」によれば、インフィニオンは2008年の世界の自動車用半導体市場(市場規模183億米ドル)においてトップタイの9.5%のシェアを獲得しています。また、欧 州市場では14.3%のシェアを占める最大のメーカーとなっています。

供給状況、パッケージ、価格について

インフィニオンのシングルチップ電圧レギュレータTLF 4277は、現在量産出荷中です。本デバイスはRoHS基準に準拠し、温度特性に優れたSSOP-14 EP(露出パッド)パ ッケージに実装されています。1,000個当たりの価格は、0.82ユーロ(約1.11米ドル)です。

インフィニオンの電圧レギュレータおよび自動車用電源関連製品の詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
www.infineon.com/voltage-regulators  
www.infineon.com/automotivepower

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度(9月決算)の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com  
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp  

Information Number

INFATV200907.070

Press Photos

  • The single-chip linear voltage regulator TLF 4277 with integrated diagnosis and car radio system protection functions simplifies design of active antenna systems for car radios and in-car infotainment systems.
    The single-chip linear voltage regulator TLF 4277 with integrated diagnosis and car radio system protection functions simplifies design of active antenna systems for car radios and in-car infotainment systems.
    TLF_4277

    JPG | 1.04 mb | 2126 x 1535 px