インフィニオン、ギガビットイーサネットのインターフェースを持つ業界初のシングルチップxDSLゲートウェイ・ソリューションを発表

~広帯域の配信サービスの新基準となる次世代XWAY ARX100ファミリ~

2008/09/30 | テクノロジー メディア

ノイビーベルク(ドイツ)、ブリュッセル(ベルギー)

 

独インフィニオンテクノロジーズは本日、ブロードバンド・ワールド・フォーラム・ヨーロッパにおいて、シングルチップADSL2+デバイスの「XWAY™ ARX168」を 発表しました。業界で初めてギガビットイーサネット・インターフェースを持つほか、IPTVをサポートするための先進的な機能、150 Mbpsを越える無線データレート性能を特色とします。同チップは、共 通のプラットフォーム・アーキテクチャによりOEM顧客に優れた開発効率を提供し、業界屈指の性能と高集積度を実現するルーターおよびIntegrated Access Device(IAD)フ ァミリの第一弾製品となります。


インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(Christian Wolff)(コミュニケーション・ソリューション事業グループ担当シニア・バ イスプレジデント兼ワイヤライン・アクセス事業ユニット担当ジェネラル・マネージャー)は、次のように述べています。「XWAY ARX168チップは、当 社DSLソリューションの実績に裏打ちされたクラス最高のインターオペラビリティ性能と、O EM顧客に最小限の投資で多くの製品プラットフォームを開発していただける効率性を提供するというインフィニオンの戦略の次の段階を意味します。インフィニオンはXWAY ARX168というパワフルなシングルチップにより、高い802.11nのルーティング性能とIPTVをサポートする機能を含め、広範なCPE、ルーター・ア プリケーションを網羅するプラットフォームを提供するものです。」


「XWAY ARX168」は、ギガビットイーサネットのインターフェースを持つ業界初のADSLソリューションです。市場で多くの実績あるインフィニオンのプロトコル・プ ロセシング・エンジン(PPE)との組み合わせは、ネットワーク品質保証をともなう広帯域サービスをサポートする次世代ルーター・アプリケーションに理想的です。また、ガンマレイヤ・リトランスミッション、イ レージャーデコーディング、拡張インターリーブデプスなどの革新的機能により、配信サービスにおけるエンドユーザーの体験をより豊かなものにします。内 蔵のギガビットスイッチはネットワークプロセッサに最適化されており、アプリケーションプロセッサに負荷をかけることなく、ブリッジとルーティングを柔軟に組み合わせることを可能にします。2つのUSB 2.0ポートにより、比類のない接続性と一般的なペリフェラル機器のすべてをサポートします。


「XWAY ARX168」アーキテクチャの顕著な特長は、デュアルコア・アーキテクチャであり、ルーティングに特化したプロセッサにより、全 てのパケットサイズでワイヤスピードのルーティングをサポートします。DSLデジタル・フロントエンドおよびインターオペラビリティが確保されたファームウェアは、イ ンフィニオンのADSL2+チップセットのすべてに共通です。これにより、インフィニオンのレジデンシャル・ゲートウェイ・チップセットXWAY  AR7にて世界的に実績のあるインターオペラビリティ性能が遺憾なく発揮され、顧客における新システムのいち早い市場投入を可能にします。


今やインフィニオンのDSLアーキテクチャに共通となったIPTV向けの拡張機能には、業界で初めてシングルチップ上でイレージャーデコーディングとガンマレイヤ・リ トランスミッションを同時にサポートする機能などがあります。イレージャーデコーディングは、キャリアのDSLAMに一切の変更を加えることなく、インパルス・ノイズに対する耐性を改善し、実 使用環境化においてイレージャーデコーディングをサポートしていないCPEと比較して最大で2倍のエラー訂正機能を実現します。ガンマレイヤ・リトランスミッションのメカニズムは、局側(CO)装置と連携し、イ ンテリジェント・トラフィック・シェーピングとディスクリミネーション・アルゴリズムを利用します。


インフィニオンのADSL2+ルーター向けソリューション「XWAY ARX168」のサンプル出荷は2008年10月に開始します。その他のXWAY ARX100ファミリのシングルチップ製品は2008年末を予定しています。


「XWAY ARX168」の詳細は、下記のウェブサイトをご参照ください。
www.infineon.com/XWAY_ARX

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2007会計年度(9月決算)の売上高は77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCOM200809.093

Press Photos

  • XWAY(tm) ARX168; the industries first Single-Chip ADSL Gateway solution with integrated Gigabit Ethernet
    XWAY(tm) ARX168; the industries first Single-Chip ADSL Gateway solution with integrated Gigabit Ethernet
    XWAY_ARX168

    JPG | 931 kb | 2126 x 1535 px