SOT-223パッケージのCoolMOS™ P7では、コスト効率に優れたパッケージソリューションにパフォーマンスと使いやすさが組み合わせられる

2017/08/25 | マーケットニュース

2017年8月22日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズは、最新のCoolMOS™ P7テクノロジーにSOT-223パッケージを追加しました。このデバイスはDPAKをそのまま1対1で置き換えられるよう開発され、基板上でのDPAKの一般的な設置形状との間に完全な互換性が確保されています。この新しいCoolMOS P7プラットフォームとSOT-223パッケージとの組み合わせは、 スマートフォン用充電器ラップトップPC用アダプターTV用電源照明などに最適です。

新しいCoolMOS P7は低消費電力SMPS市場からのニーズに応えて設計されています。優れた性能と使いやすさを備えることにより、設計者によるこのフォームファクター改善の活用を可能としています。また価格競争力に優れたスーパージャンクションテクノロジーを使用し、お客様の部品コスト削減に貢献します。

SOT-223パッケージは、価格に敏感な市場においてすでに確立された、コスト効率に優れたDPAKパッケージを置き換えます。このパッケージを使ったCoolMOS P7の熱特性は複数のアプリケーションにて検証済みです。DPAKをSOT-223で置き換えた場合、温度は標準的なDPAKと比較して最大で2〜3℃上昇しました。また20㎟またはそれ以上のフットプリントを持つことにより、DPAKと同等の熱性能を実現しています。

供給状況

SOT-223パッケージのCoolMOS P7は600 V、700 V、および800 Vデバイスとしてすでに提供が開始されています。700 Vと800 VのRDS(on)バージョンも近く提供の予定です。詳細について www.infineon.com/jp/p7 and www.infineon.com/jp/sot-223をご覧ください。

Information Number

INFPMM201708-068

Press Photos

  • The new CoolMOS P7 in a SOT-223 package is designed to address needs of the low power SMPS market. It is a one-to-one drop-in replacement for DPAK available in 600 V, 700 V, and 800 V.
    The new CoolMOS P7 in a SOT-223 package is designed to address needs of the low power SMPS market. It is a one-to-one drop-in replacement for DPAK available in 600 V, 700 V, and 800 V.
    SOT223-CoolMOS-P7

    PNG | 936 kb | 945 x 935 px