SmartLEWIS RX+ - TDA 5240/35/25
综述
高度灵敏的产品系列
在接收器设计中,您经常会面对这样看似矛盾的要求:
接收距离更远、功耗更低,同时能够灵活应对客户的需求。
您是否认为,这意味着需要在您的设计中投入更多的工作并使用价格昂贵的器件?
全新的高灵敏度、低功耗接收器系列SmartLEWIS RX+将帮助您摆脱这些困扰。
SmartLEWIS RX+系列由TDA5240、TDA5235和TDA5225组成,可在最少的外部器件的配合下应对所有需求。
亮点
最佳性能 | 灵活性 | 低成本 |
最高灵敏度
低电流消耗
低系统电流消耗
|
|
|
TDA5230/31下一代产品的诸多功能得到进一步拓展
- 噪声系数得到改善,噪声带宽可降低,灵敏度更高
- 可编程式片上通道带通滤波器
- 采用双转换架构,通道选择性得以提高
- 抵御同频干扰的能力更强
- Σ-Δ型PLL分辨率最优
- 支持额外的二相编码及NRZ
- 为自动轮询方案提供更多配置选项
- 超快速储备-睡眠特性,平均电流消耗得以降低
- 与微控制器3.3V和5V I/O接口均兼容
- AGC和AFC可配置,动态范围和处理频率偏移得到改善
该系列产品主要根据多信道、单信道和数字基带功能进行区分,详情如下:
支持