BTN8962TA
综述
BTN8962TA 是一款高电流半桥集成,适用于电机驱动应用。该器件属于 NovalithIC™ 系列,封装内包括一个 P 通道高边 MOSFET 和一个N 通道低边 MOSFET 及一个集成驱动 IC。由于使用了 P 通道高边开关, 无需电荷泵也可最大限度地降低 EMI。集成驱动器 IC 可轻松连接至微控制器,该集成驱动器具有逻辑电平输入, 电流感测, 回转率调整, 死区时间生成以及过温、欠压、过流和短路保护的特性。
BTN8962TA 为大电流 PWM 电机驱动器保护提供了一个成本优化的解决方案, 同时有极低的板空间占用消耗。
特征描述
- 通路电阻在 150 °C 条件下最大值为 30.3 mΩ (25 ℃ 条件下典型值 14.2 mΩ)
- 高边:150 °C 条件下最大电阻 13.4 mΩ (25 ℃ 条件下典型值 6.7 mΩ)
- 低边:150 °C 条件下最大电阻 16.9 mΩ (25 ℃ 条件下典型值 7.5 mΩ)
- 强化开关速度,降低开关损耗
- 通过有源续流可实现高频率 PWM
- 低静态电流 25 ℃ 条件下典型值 7µA
- 交换模式电流限制可减少过流状态下的功率损耗
- 电流限制最小值为 30 A
- 使用电流感测功能进行状态标志诊断
- 具有锁定行为的过温断关断
- 欠压关断
- 采用逻辑电平输入的驱动器电路
- 可调节的转换速率,用于优化 EMI
- 操作电压高达 40V
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
The many protection and diagnosis features of the NovalithICTM device BTN8962TA make it ideal for security relevant applications, like electronic parking brake, active suspension control, fuel pumps. Due to it's durability and ease-of-use NovalithICTM BTN8962TA can be also used for T-Case.
视频
培训
支持