TLE4269GL
综述
OPTIREG™ 线性 TLE4269GL 是一款汽车电压调节器,具有 5 V 固定输出,采用 PG‑DSO‑20 封装。最大工作电压为 45 V,输出能够驱动 150 mA 负载。该器件具有短路保护功能。热关断功能在结温超过 150°C 时关闭输出,防止器件因过热而损坏。输出电压低至 VQ < 4.65 V 时生成复位信号。复位阈值电压可以通过外部连接分压器降低。复位延迟时间可以通过外部电容器设定。复位和感测输出都配有上拉电阻。如果不需要集成电阻,可以使用不带复位和感测输出上拉电阻的产品型号 TLE4279。TLE4279 提供 PG-DSO-8 封装,型号为 TLE4279GM;以及 PG-DSO-14 封装,型号为 TLE4279GM。
还可以使用集成比较器提供低压警告,对输入电压进行监控。
TLE4269 还提供 PG‑DSO‑8 封装,型号为 TLE4269G;以及 PG‑DSO‑14 封装,型号为 TLE4269GM。
特征描述
- 输出电压容差≤ ±2%
- 150 mA 的电流能力
- 电流消耗极低
- 预警
- 输出复位低至 VQ = 1 V
- 过温保护
- 反极性保护
- 可调复位阈值
- 非常低的压差
- 温度范围广:
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持