IGBT模块-英飞凌(Infineon)官网
英飞凌IGBT模块电气性能绝佳且可靠性最高,在设计灵活性上也丝毫不妥协
我们的产品组合包括不同的先进IGBT功率模块产品系列,它们拥有不同的电路结构、芯片配置和电流电压等级,适用于几乎所有应用。市场知名的62 mm、Easy和Econo系列、IHM / IHV B系列、PrimePACK™和XHP™系列功率模块都采用了最新的IGBT技术。它们有斩波器、DUAL、PIM、四单元、六单元、十二单元、三电平、升压器或单开关配置,电流等级从6 A到3600 A不等。IGBT模块的适用功率小至几百瓦,高至数兆瓦。这些产品可用于通用驱动器、牵引、伺服装置和可再生能源发电(如光伏逆变器或风电应用)等应用,具有高可靠性、出色性能、高效率和使用寿命长的优势。
IGBT模块采用预涂热界面材料(TIM),能让电力电子应用实现一致性的散热性能。此外,IGBT模块可以借助压接引脚进行安装,从而实现无焊料无铅的功率模块安装。
还能提供汽车级IGBT模块解决方案,以支持混合动力电动汽车的设计。
特征描述
热界面材料,特别是为英飞凌电源模块开发和预凃界面材料,优于通用材料。
PressFIT是一种力配合技术,可提供更高的可靠性,以满足更高温度和新应用的趋势。
应用领域
KEWAZO携手英飞凌成功开发出世界首款现场施工机器人。KEWAZO的支架式机器人有助于避免人身安全风险,大幅节省劳动力成本,以及将装配速度加快40%以上。
数十年来,晶闸管一直是这个应用领域的主导技术。如今,除晶闸管之外,HVDC系统和FACTS也会使用IGBT模块以满足不同需求。
如今,电气化正在引起运输行业的变革。同时商用、建筑、农用车辆也向电力电子领域发起了挑战。从北极到沙漠,到处都可以发现机器工作的身影,它们运行时间长,停机时间短,并且长期面临冲击和震动。电气化为 CAV 打开了一个充满机会的全新世界,而英飞凌则可以提供专家解决方案,让您的设计如虎添翼。
英飞凌提供一站式解决方案,推动电动汽车充电应用迈向未来。英飞凌作为电力电子技术市场领袖和全球领跑者,可以为您提供包括IGBT模块在内的高效节能功率器件和深度技术支持,助您实现高效节能的直流电动汽车充电器设计。
英飞凌提供一站式解决方案,推动电动汽车充电应用迈向未来。英飞凌作为电力电子技术市场领袖和全球领跑者,可以为您提供包括IGBT模块在内的高效节能功率器件和深度技术支持,助您实现高效节能的直流电动汽车充电器设计。
英飞凌提供用于功率转换系统的大功率产品组合,以帮助客户实现设计目标。
能源即生命:它给房屋带来温暖,给汽车提供动力,也照亮城市的大街小巷。全世界对能源的需求越来越大,而能源资源却在不断减少。电能占全世界能源消耗总量的三分之一,而且这一比例还在不断上升。
英飞凌的新技术可实现太阳能的高效储存,从而促进可再生能源的使用。
本视频将向您演示H2S可能对系统造成的伤害,以及英飞凌解决方案是如何规避这些伤害的。您还将了解到关于测定恶劣环境和HV-H2S测试的标准。
通过该培训,您将了解如何计算驱动不同IGBT所需的栅极电阻值,如何根据峰值电流和功耗需求确定合适的栅极驱动芯片,以及如何在实验室中,根据实际应用环境的最坏情况对栅极电阻值进行微调。